TIDA-010000

TIDA-010000

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは UCC28740 フライバック コントローラを使用し、モーター ドライブ向けに DCM フライバック トポロジー採用の堅牢で小型、高効率の電源を実現します。このデザインは、290 ~ 1000VDC の広い入力電圧範囲で動作し、最大 50W の電力を連続的に供給できます。24V (1.25A)、15V (0.67A)、5V (2A)、3.3V (0.1A)の複数の出力レールを持ち、制御、ゲート ドライブ、センサ、I/O、その他のアプリケーションに使用できます。また絶縁通信電力用に、絶縁された5V (0.1A)出力が用意されています。光レギュレーションされた帰還の使用により、全動作範囲にわたって負荷およびライン レギュレーションは0.5%未満です。UCC28740 の主な利点として、バレー スイッチングによる効率の向上(550VDC、50W で 85%超)、外部回路の内部 HV FET 対応セルフスタート、周波数ディザリングによる EMI の低減が挙げられます。

特長
  • 290 ~ 1000V DC の広い入力電圧範囲
  • 外部回路不要で内蔵 700V HC FET を使用したセルフ スタートを実現
  • 0.5%未満の負荷およびライン レギュレーション
  • 複数出力レール:最大 70°C の周囲温度で 24V (1.25A)、15V (0.67A)、5V (2A)、3.3V (0.1A) と 50W 出力を供給する絶縁型 5V (0.1A)。最大 85°C 周囲温度までの範囲でディレーティング動作
  • 出力過電圧、出力過電流、入力低電圧に対する保護機能
  • 周波数ディザリングにより EMI を低減
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU607A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRX28.PDF (218 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRX27.PDF (62 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRX30.ZIP (1498 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEX0.ZIP (397 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEV6.ZIP (951 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRX29.PDF (1001 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRX26.PDF (283 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28740 — 2 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV1117 — 800mA、15V、リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431 — 可変高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 380~480VACモータ・ドライブ用の50W、光レギュレーションのマルチ出力フライバック・コンバータのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018/10/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ