TIDA-010289

TIDA-010289

設計ファイル

概要

大電力アンプ(HPA)は通常、フロント エンドの電力効率要件を満たすために、RF フロント エンド トランスミッタの電源コントローラから適切なバイアスを印加する必要があります。このリファレンスデザインは、TIのHPA バイアス制御器と GaN ハーフブリッジ電力段を組み合わせ、GaN HPAの可変ゲートバイアス制御やゲート/ドレインパルス生成を実証します。

特長
  • HPA 構成のパルス ドレインまたはゲート: ドレイン立ち上がり時間 70ns、ゲート立ち上がり時間 88ns
  • HPA ドレインに最大 28V の電源を供給
  • MSPM0 BoosterPack™ プラグイン モジュールとの、オプションの SPI または I2C インターフェイス
  • 電流と HPA のドレイン監視機能を内蔵
  • パワー アンプ(PA)に適切なバイアスを供給する電源シーケンス機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU999.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB48.PDF (364 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVRBV3.PDF (100 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRBV5.ZIP (3476 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC894.ZIP (539 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVRBV4.ZIP (3476 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBV2.PDF (1911 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 大出力アンプ向けバイアス コントローラー機能のリファレンス デザ イン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ