TIDA-01090

TIDA-01090

設計ファイル

概要

TIDA-01090 リファレンス デザインは、ドライバ イネーブル / レシーバ イネーブル制御を追加しなくても、RS-485 バス上で半二重通信を実現できます。  この設計により、データがローカル マイコン (MCU) または UART (汎用非同期レシーバ / トランスミッタ) から送信されると、各ノードで使用されるトランシーバが自動的に送信モードに移行し、データ フレームが完了すると受信モードに戻ることができます。

特長
  • マイコン または UART からデータを出力すると、RS-485 ドライバを自動的に有効化
  • データが送信されていないとき、RS–485 トランシーバを受信モードに遷移
  • 任意の RS-485 トランシーバとの組み合わせで動作可能
  • 最小の部品点数で低コストを実現
  • 受動部品の選定により、データ フレームの長さを調整可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBW6.PDF (2836 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRMG1.PDF (71 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMG0.PDF (96 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMG3.ZIP (299 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCC2.ZIP (0 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMG2.PDF (422 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMF9.PDF (54 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD3082E — 半二重、RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

NA555 — 高精度タイマ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Automatic Direction Control RS-485 Design Guide 2016/06/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ