TIDA-011012

TIDA-011012

設計ファイル

概要

この設計では、シリコン カーバイド (SiC) パワー モジュールをベースにした 3 相ソリッド ステート トランス (SST) を実装しています。モジュール型アーキテクチャの採用により、複数のコンバータ サブモジュールを直列にスタックし、中電圧グリッドの要件を満たすことができます。高速スイッチング SiC デバイスの採用により、DC/AC 段を 10kHz で、デュアル アクティブ ブリッジ (DAB) 絶縁段を 100kHz でスイッチングできるようになります。これにより、高周波磁気部品を小型化し、全体の電力密度を向上させることができます。モジュール間通信は、中電圧の最終製品で必要とされる高い絶縁電圧レベルを実現します。カスケード接続トポロジにより、グリッド電圧がサブモジュール間に均等に分配されるため、完全な中電圧動作を維持しながら、標準的な定格電圧の低い SiC デバイスを使用できます。

特長
  • モジュール型のスケーラブル アーキテクチャを採用した、50kW 定格のリファレンス デザイン。
  • 2.2kV の中電圧 DC リンク、1.5kV の低電圧 DC リンク。
  • 中電圧側にある SiC パワー モジュールをベースとする H ブリッジ コンバータ。
  • 100kHz でスイッチングを行う絶縁型 DC/DC 変換段用デュアル アクティブ ブリッジ (DAB)。
  • ユニポーラ モードで 10kHz のスイッチングを行う DC/AC コンバータ。
  • 必要な絶縁電圧を提供する、サブモジュール間の光ファイバ通信。
  • グリッドからストレージ、およびストレージからグリッドへの電力供給に対応する双方向の電力フロー機能。
  • シングル モジュールのサイズ:850mm × 300mm × 80mm。
出力電圧オプション TIDA-011012.1 TIDA-011012.2 TIDA-011012.3 TIDA-011012.4
Vin(最小)(V) 800 1800 1300 2200
Vin(最大)(V) 1300 2200 1500 2200
Vout (Nom) (V) 2200 1500 2200 1300
Iout(最大)(V) 23 33 23 63
出力電力(W) 50600 49500 50600 81900
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
入力タイプ AC DC DC DC
トポロジ Boost- PFC Full Bridge- Phase Shifted Full Bridge- Phase Shifted Buck- PFC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU150.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDME75.ZIP (820 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDME77.ZIP (339 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDME76.ZIP (55190 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGY1.ZIP (2591 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDME74.ZIP (6425 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDME73.ZIP (1771 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ホール エフェクト電流センサ

TMCS1133 — AFR (周囲の影響除去) 機能とアラート搭載、80Arms、1MHz、ホール効果電流センサ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC0306M05 — 高精度 ±50mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1336 — ±1V 入力、高精度電圧センシング強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
絶縁型コンパレータ

AMC23C12 — 調整可能なスレッショルドとラッチ機能を採用、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ コンパレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC218915-Q1 — 車載、分割出力、DESAT (脱飽和) 機能と障害報告機能搭載、±2.8A、シングルチャネル、絶縁型プリドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC33421 — トランス内蔵、5V から 5V への変換、1.5W、5kVrms 絶縁型、DC/DC モジュール

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC35131-Q1 — 車載用、トランス内蔵、5.5V ~ 20V 入力電圧 (VIN)、2W のレギュレーション済み、5kVRMS 絶縁型 DC/DC モジュール

データシート: PDF | HTML
絶縁型温度センサ

ISOTMP35 — 10mV/℃、アナログ出力、1.2℃ 精度、基本絶縁型、温度センサ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン

TMS320F28P650DK — C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 中電圧アプリケーション向け、50kW、SiC ベース モジュール型半 導体トランスのリファレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ