UCC33421
- 1.5W maximum output power
- 4.5V to 5.5V input voltage operation range
- 5.0V, 5.5V regulated selectable output
voltage
- 5.0V: 300mA available load current
- 0.5% typical load regulation
- 4mV/V typical line regulation
- Robust isolation barrier:
- Isolation rating: 5kVRMS
- Surge capability: 10.4kVPK
- Working voltage: 1700VPK
- ± 8KV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
- 250V/ns common mode transient immunity
- Power dense isolated DC/DC module with integrated transformer technology
- Adaptive spread spectrum modulation (SSM)
- Meets CISPR-32 Class B emission
- Strong magnetic fields immunity
- Overload and short circuit protection
- Thermal shutdown
- Low inrush current soft-start
- Enable pin with fault reporting mechanism
- Extended temperature range: –40°C to 125°C
- SSOP-16 (5.85mm × 7.50mm) package
- >8.2mm clearance and creepage
The UCC33421 is an industrial DC/DC power module with integrated transformer technology designed to provide 1.5W of isolated output power. It can support an input voltage operation range of 4.5V to 5.5V and regulate 5.0V output voltage with a selectable headroom of 5.5V.
The UCC33421 features a proprietary transformer architecture that achieves a 5kVRMS isolation rating, while simultaneously supporting low EMI and excellent load regulation.
The UCC33421 integrates protection features for increased system robustness such as enable pin with fault reporting mechanism, short circuit protection and thermal shutdown.
The UCC33421 comes in a miniaturized, low-profile SSOP (5.85mm × 7.50mm) package with 2.65mm height and > 8.2mm clearance and creepage.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC33421 Ultra-Small, 1.5W , 5.0V , 5kVRMS Isolation, Industrial DC/DC Module データシート | PDF | HTML | 2025/09/12 | ||
| 技術記事 | Solid-state transformer are ready to reshape grid-scale power delivery | PDF | HTML | 2026/10/28 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Pass CISPR32 Class B for UCC33420-Q1.. | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/10/30 | |
| 証明書 | UCC33421-Q1 Certificate of Compliance CISPR25 Class 5 | 2025/10/28 | ||||
| 機能安全情報 | UCC33011(Q1), UCC33021(Q1) UCC33411(Q1), and UCC33421(Q1) Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025/09/16 | |||
| 証明書 | UCC33421 Certificate of Compliance CISPR32 Class B | 2025/08/20 | ||||
| アプリケーション・ノート | Insulation Resistance Detection Designs in GESS-BMS | PDF | HTML | 2025/01/22 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC33421EVM-092 — UCC33421 評価基板
UCC3342X-CALC — ソフト スタートの立ち上がり時間と定常状態のバースト オン時間のカリキュレータ
TIDA-011012 — 中電圧アプリケーション向け、50kW、SiC ベース モジュール型ソリッドステート トランスのリファレンス デザイン
TIDA-01606 — 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SO-MOD (DHA) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。