TIDA-01534

TIDA-01534

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、大出力、広い入力電圧範囲の回路で、2 相構成の同期整流昇圧コントローラを複数使用し、それぞれが診断機能付きで最大 2.5A を供給できる 4 個の切り替え可能な 12V レールを出力します。さらに、2 個の大電流、低電圧レールを生成するデュアル同期整流降圧回路も搭載しています。

特長
  • 9V~20V の広い入力電圧範囲で動作し、スタートアップ後は最低 6V、最高 36V で動作
  • 2 相の大電流同期整流昇圧コントローラ構成で、代表的な動作条件下で 98% を上回る効率を実現します
  • デュアル大電流同期出力:5V、3A 公称、3.8V、6.5A 公称
  • ゼロ静止電流(IQ)のスマート ダイオード コントローラによるバッテリ逆極性保護機能
  • AM ラジオ帯域への干渉が最小
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU493.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRV90.PDF (422 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRV89.PDF (66 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRV92.ZIP (1704 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEE6.ZIP (1748 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRV91.PDF (2277 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRV88.PDF (461 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM25122-Q1 — AEC-Q100 認証済み、多相機能対応、3 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM5140-Q1 — ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
ハイサイド スイッチ

TPS1H100-Q1 — 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、100mΩ、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74700-Q1 — 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

計算ツール

LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

LM5140-1 クイックスタート デザイン ツールにようこそ。このスタンドアロン ツールは、LM5140-Q1 電流モード コントローラをベースとする DC/DC 同期整流降圧コンバータを容易に設計できるように電源エンジニアを支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コントローラ
LM5140-Q1 — ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP15032 — LM5140-Q1 採用、大電流、広い VIN、車載用同期整流降圧コントローラのリファレンスデザイン TIDA-01534 — 車載、バッテリ直結型 2 相昇圧コンバータのリファレンス デザイン TIDA-01553 — 2.5V コールド クランク プロファイルをサポートする車載用バッテリ直結型 VCM のリファレンス デザイン
評価ボード
LM5140RWGEVM — LM5140RWGEVM デュアル同期整流型降圧コンバータ評価基板 LM5140RWGEVMHD — LM5140QRWGRQ1 デュアル同期整流降圧コンバータ高密度評価基板 (EVM)

LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 2019/10/31
製品
DC/DC コントローラ
LM5140-Q1 — ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP15032 — LM5140-Q1 採用、大電流、広い VIN、車載用同期整流降圧コントローラのリファレンスデザイン TIDA-01534 — 車載、バッテリ直結型 2 相昇圧コンバータのリファレンス デザイン TIDA-01553 — 2.5V コールド クランク プロファイルをサポートする車載用バッテリ直結型 VCM のリファレンス デザイン
評価ボード
LM5140RWGEVM — LM5140RWGEVM デュアル同期整流型降圧コンバータ評価基板 LM5140RWGEVMHD — LM5140QRWGRQ1 デュアル同期整流降圧コンバータ高密度評価基板 (EVM)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc191 or www.ti.com/lit/xx/snvc191d/snvc191d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC191. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載用オフ・バッテリ、デュアル・フェーズ昇圧コンバータのリファレ ンス・デザイン 英語版 2018/02/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ