TIDA-020011

TIDA-020011

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、ミリ波レーダと車載用の包括的な電源設計を活用し、 手のジェスチャを捕捉する小型でシンプルなソリューションを実現するとともに、ドライバーの使いやすさを向上させます。自動車の進化に伴って、インフォテインメント コンソールと自動車の車体の両方に搭載されている多数のハードウェアを、よりシンプルに、より簡単に対話型操作できるようにしたいという希望がこれまで以上に強くなっています。人間がシステムを操作する方法も、物理的なボタンを押す動作や、カスタム化した音声制御以外に、手を使用した基本的で直観的なジェスチャを使用した車両の制御に対応し、ドライバーがいっそう道路に注意を集中できるようになります。

特長
  • 77GHz レーダ ベースのジェスチャ
  • CAN-FDでのジェスチャ データ出力
  • 広い動作電圧範囲:3.5V ~ 42V
  • 小型フォーム ファクタ:50.3 mm x 56.7mm
  • この回路設計はテスト済みで、ガーバー、回路図、部品表が公開済み
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU640.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXO4.PDF (254 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXO3.PDF (59 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXO6.ZIP (1403 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF08A.ZIP (1089 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXO5A.PDF (2310 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXO2.PDF (341 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載ミリ波レーダー センサ

AWR1642 — DSP とマイコンを統合したシングル チップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

TCAN1042GV-Q1 — 車載対応、I/O レベル シフト機能搭載、5Mbps のフレキシブル データ レート、障害保護機能搭載の CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM53625-Q1 — 車載対応、2.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A52-Q1 — 車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87702-Q1 — 診断機能搭載、デュアル降圧コンバータと 5V 昇圧回路

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載ミリ波レーダー・ジェスチャ制御のリファレンス・デザイン 英語版 2018/11/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ