TIDA-020093

TIDA-020093

設計ファイル

概要

運転機能の自律性向上により、自動車業界はレーダー値と性能の最適化に移行しています。未加工のレーダー データ ストリーミング トポロジを活用することで、レーダー性能の向上とコスト削減を実現できます。このリファレンス デザインでは、高い角度分解能を持つ 8TX と 8RX のアンテナ素子を搭載した AWR2188 レーダー フロント エンドを採用しています。CPU (中央演算装置) や MSPM0G3519-Q1 コントローラへの未加工データ送信に適した DS90UB971S-Q1 FPD-Link™ シリアライザとの組み合わせにより、ストリーミング レーダー アプリケーションを実現できます。このシステムは、広い入力電圧範囲のプリレギュレータとレーダー PMIC (パワー マネージメント IC) を内蔵しており、レーダー性能に不可欠な超低ノイズ電源を実現します。

特長
  • 画像処理と長距離レーダー向けの高性能レーダー
  • 8TX、8RX 3D 導波管アンテナ
  • シングル PCB に収まる、スペースを最適化したデザイン:82mm × 59mm
  • FPD-Link™ 経由での未加工レーダー データ送信
  • 小型化、高効率化と低ノイズ化に向けて最適化した電源
  • バッテリ直結型電源または PoC (Power Over Coax)
  • 機能安全向けの診断機能と監視機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJUA94A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載ボディおよびライティング マイコン

MSPM0G3519-Q1 — 車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML
車載ミリ波レーダー センサ

AWR2188 — LOP (launch-on-package:立体配置パッケージ) 技術採用、シングルチップ、8RX/8TX、カスケード接続可能、76GHz ~ 81GHz トランシーバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM68635-Q1 — 車載、65V、70V 過渡、3.5A、機能安全同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS628501-Q1 — 車載、SOT-583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90UB971-Q1 — 8MP (メガピクセル) 以上のカメラ、レーダー、その他のセンサ向け、CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link IV 7.55Gbps シリアライザ

データシート: PDF | HTML
発振器

CDC6C-Q1 — 車載、低消費電力、低 ppm、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数 LVCMOS 発振器

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載フロント レーダー向け、シングルチップのミリ波ストリーミング レ ーダーのリファレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ