TIDEP-0105

TIDEP-0105

設計ファイル

概要

制御オートメーション テクノロジ向けイーサネットである EtherCAT®は、産業用イーサネット ネットワークにおいて成長を続けています。このDDRレスEtherCATリファレンス デザインは、マルチプロトコル産業用通信SoC (システム オン チップ)であるAMIC110に、低コストのDDRレスEtherCATスレーブを実装する際のリファレンス デザインとして活用できます。また、このリファレンス デザインは、フル機能のEtherCATスレーブ スタック全体をSoCの内部メモリで実行できる能力も示します。このリファレンス デザインは、外付けのASICやDDRが不要になるため、システムの部品表(BOM)および基板面積を大幅に削減できます。  さらに、通常は EtherCAT で使用している外部メモリ転送が不要になった結果、ネットワーク接続型の産業用ドライブや通信モジュールのような各種アプリケーションは、高速処理から得られる多くの利点を実現できます。

特長
  • EtherCAT スレーブ スタック全体を内部メモリでホスト
  • EtherCAT Technology Group(ETG)が公開している CTT(EtherCAT Slave Conformance Testing Tool、EtherCAT スレーブ準拠テスト ツール)に合格
  • PRU-ICSS ファームウェアにより、8 つのフィールドバス メモリ管理ユニット (FMMU) と同期マネージャ (SM) をサポート
  • ループ制御向けに、拡張を加えたリンクロス検出機能
  • 外部メモリ アクセスに関連する待ち時間を排除した結果、システム性能の改善に貢献
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU505.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SPRR280.ZIP (10806 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SPRR279.PDF (92 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SPRR276.PDF (636 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SPRR277.PDF (629 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SPRR278.ZIP (1897 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

イーサネット PHY

DP83822H — 拡張温度範囲、16kV ESD に対処、高い信頼性、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650250 — 3 個の DC/DC コンバータと 3 個の LDO 搭載、構成可能な統合型パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AMIC110 — Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、10 種類以上のイーサネット プロトコル

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDXICE110 — AMIC110 産業用通信エンジン(ICE)

制御オートメーション テクノロジ向けイーサネットである EtherCAT®は、産業用イーサネット ネットワークにおいて成長を続けています。このDDRレスEtherCATリファレンス デザインは、マルチプロトコル産業用通信SoC (システム オン チップ)であるAMIC110に、低コストのDDRレスEtherCATスレーブを実装する際のリファレンス デザインとして活用できます。また、このリファレンス デザインは、フル機能のEtherCATスレーブ スタック全体をSoCの内部メモリで実行できる能力も示します。このリファレンス (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00299 — EtherCATスレーブとマルチプロトコル産業用イーサネットのリファレンス デザイン TIDA-01461 — EtherCAT P® - 1 本のケーブルで電力と EtherCAT® を伝送するリファレンス デザイン TIDEP-0105 — AMIC110 上の DDR レス EtherCAT® スレーブのリファレンス デザイン TIDEP0010 — AM335x 向け Sercos 3 TIDEP0028 — Ethernet Powerlink 開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0029 — 1GHz の ARM アプリケーション プロセッサを搭載した認定済み Profinet IRT V2.3 デバイス TIDEP0032 — マルチプロトコルの産業用通信 TIDEP0049 — AM335x 向け産業用イーサネットの「高速起動」機能
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDXICE110 — AMIC110 産業用通信エンジン(ICE)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00299 — EtherCATスレーブとマルチプロトコル産業用イーサネットのリファレンス デザイン TIDA-01461 — EtherCAT P® - 1 本のケーブルで電力と EtherCAT® を伝送するリファレンス デザイン TIDEP-0105 — AMIC110 上の DDR レス EtherCAT® スレーブのリファレンス デザイン TIDEP0010 — AM335x 向け Sercos 3 TIDEP0028 — Ethernet Powerlink 開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0029 — 1GHz の ARM アプリケーション プロセッサを搭載した認定済み Profinet IRT V2.3 デバイス TIDEP0032 — マルチプロトコルの産業用通信 TIDEP0049 — AM335x 向け産業用イーサネットの「高速起動」機能

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド AMIC110上のDDRレスEtherCAT®スレーブのリファレンス・デザ イン 英語版 2018/02/27

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00299 — EtherCATスレーブとマルチプロトコル産業用イーサネットのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW — Sitara™ プロセッサ向けの PRU-ICSS 対応産業用ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ