TIDA-00299

TIDA-00299

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、EMC 耐性が高いコスト最適化済みの EtherCAT スレーブ (デュアル ポート) を実装しているほか、アプリケーション プロセッサ向けの SPI インターフェイスを搭載しています。このハードウェア設計は、AMIC110 産業用通信プロセッサを使用しており、マルチプロトコルの産業用イーサネットとフィールド バスをサポートすることができます。このデザインは、5V 単一電源電圧で動作します。1 個の PMIC を使用して、必要なオンボード レールをすべて生成します。EtherCAT スレーブ スタックは、AMIC110 上、またはシリアル ペリフェラル インターフェイス(SPI)を使用するアプリケーション プロセッサ上で実行できます。ハードウェア スイッチにより、AMIC110 は、SPI フラッシュから EtherCAT スレーブ ファームウェアを起動または SPI 経由でアプリケーション プロセッサから起動するよう構成できます。このデザインは、EtherCAT マスターが動作している単一の標準的な PLC を使用する状態で、IEC61800-3 の EMC 耐性をテスト済みです。JTAG インターフェイスにより、カスタム ファームウェアも短期間で開発できます。

特長
  • EtherCAT スレーブ適合試験 (CTT 使用) に合格
  • AMIC110 通信プロセッサを使用して、ソフトウェア プログラマブルなマルチプロトコルの産業用イーサネットおよびフィールド バスをサポート
  • 両方のポートで EtherCAT が動作している状態で、IEC61800-3 の EMC 耐性要件を上回っています。
    • IEC 61000-4-2 に基づく +/-6-kV ESD CD
    • IEC 61000-4-4 の基準 A に基づく +/-4-kV EFT
    • IEC 61000-4-5 の基準 A に基づく +/-2-kV サージ
    • IEC61000-4-6 伝導型 RF (基準 A)
    • CISPR 11 / EN55011 Class A に対応、短い待ち時間、堅牢な 10/100Mbps イーサネット PHY DP83822
    • 短い待ち時間、堅牢な 10/100Mbit イーサネット PHY DP83822
  • コスト最適化された使いやすいパワー マネージメントで、単一の PMIC を使用して、事前レギュレーション済み 5V 電源電圧から、ボード全体に電力を供給
  • 全産業用温度範囲で動作し、代表的なユース ケースではボード全体の消費電力が 1.25W 未満であることから、最大 85℃ の周囲温度でヒートシンク不要
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU548A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQM9A.PDF (895 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQM8A.PDF (80 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQN1A.ZIP (3037 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDC7A.ZIP (6731 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQN0A.PDF (6631 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQM7A.PDF (1148 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

SN74LVC2G66 — 5V、1:1 (SPST)、2 チャネル、アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06 — USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83822H — 拡張温度範囲、16kV ESD に対処、高い信頼性、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83822HF — 拡張温度範囲、ファイバをサポート、16kV ESD に対処、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83822I — 16kV ESD に対処、低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83822IF — ファイバ サポート、16kV ESD に対処、低消費電力、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD13383F4 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 mm x 0.6mm の LGA 封止、シングル、44mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650250 — 3 個の DC/DC コンバータと 3 個の LDO 搭載、構成可能な統合型パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AMIC110 — Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、10 種類以上のイーサネット プロトコル

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G241 — 3 ステート出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC541A — 3 ステート出力、8 チャネル、1.65V ~ 3.6V バッファ

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

SN74CB3Q3245 — 3.3V、1:1 (SPST)、8 チャネル FET バス スイッチ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDXICE110 — AMIC110 産業用通信エンジン(ICE)

このリファレンス デザインは、EMC 耐性が高いコスト最適化済みの EtherCAT スレーブ (デュアル ポート) を実装しているほか、アプリケーション プロセッサ向けの SPI インターフェイスを搭載しています。このハードウェア設計は、AMIC110 産業用通信プロセッサを使用しており、マルチプロトコルの産業用イーサネットとフィールド バスをサポートすることができます。このデザインは、5V 単一電源電圧で動作します。1 個の PMIC を使用して、必要なオンボード レールをすべて生成します。EtherCAT スレーブ スタックは、AMIC110 上、またはシリアル ペリフェラル (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00299 — EtherCATスレーブとマルチプロトコル産業用イーサネットのリファレンス デザイン TIDA-01461 — EtherCAT P® - 1 本のケーブルで電力と EtherCAT® を伝送するリファレンス デザイン TIDEP-0105 — AMIC110 上の DDR レス EtherCAT® スレーブのリファレンス デザイン TIDEP0010 — AM335x 向け Sercos 3 TIDEP0028 — Ethernet Powerlink 開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0029 — 1GHz の ARM アプリケーション プロセッサを搭載した認定済み Profinet IRT V2.3 デバイス TIDEP0032 — マルチプロトコルの産業用通信 TIDEP0049 — AM335x 向け産業用イーサネットの「高速起動」機能
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDXICE110 — AMIC110 産業用通信エンジン(ICE)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00299 — EtherCATスレーブとマルチプロトコル産業用イーサネットのリファレンス デザイン TIDA-01461 — EtherCAT P® - 1 本のケーブルで電力と EtherCAT® を伝送するリファレンス デザイン TIDEP-0105 — AMIC110 上の DDR レス EtherCAT® スレーブのリファレンス デザイン TIDEP0010 — AM335x 向け Sercos 3 TIDEP0028 — Ethernet Powerlink 開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0029 — 1GHz の ARM アプリケーション プロセッサを搭載した認定済み Profinet IRT V2.3 デバイス TIDEP0032 — マルチプロトコルの産業用通信 TIDEP0049 — AM335x 向け産業用イーサネットの「高速起動」機能

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド EtherCAT® スレーブ / マルチプロトコル産業用イーサネットのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2020/01/10
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020/03/25
技術記事 Making industrial communication easy with AMIC110 SoCs PDF | HTML 2017/06/06
技術記事 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016/11/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ