TIDM-BLPFC

TIDM-BLPFC

設計ファイル

概要

この設計は、デジタル制御ブリッジレス 300W 力率補正 (PFC) コンバータです。ブリッジレス PFC コンバータの特徴は、入力側にダイオードブリッジが不要になることです。これにより、ダイオードブリッジで通常発生する電力損失が減少し、その結果、システム全体の効率が向上します。このリファレンス デザインでは、ブリッジレス PFC コンバータを構成する 2 つの昇圧電力段を制御するデジタル コントローラとして C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 マイコン (MCU) を使用しています。AC 商用電源電圧の正の半サイクルと負の半サイクル時に段を交互に動作させることで、Piccolo マイコンは AC/DC 整流と力率制御の両方を実装します。この設計は、50% 以上の負荷時に、93% を上回る全負荷効率と、0.98 を上回る力率を実現します。

特長

  • 完全デジタル制御のブリッジレス PFC パワー コンバータ
  • 入力電圧範囲:95VAC ~ 265V
  • 400VDC バス出力、最大 300W で動作
  • 全負荷効率 93% を上回るほか、50% 以上の負荷時に 0.98 の力率
  • C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 マイコンはデジタルコントローラであり、200 KHz の PWM 周波数でブリッジレス PFC パワーコンバータを動作させることができます
  • ソフトウェア、ハードウェア設計ファイル、クイック スタート、グラフィカル インターフェイス、ステップバイステップの手順を示した資料が付属する、フル機能の評価ボード
注:このボードのソフトウェアは controlSUITE™ ソフトウェア パッケージに収録済みです。controlSUITE は ti.com/controlsuite でダウンロードできます。インストール後、開発ツール (Development Tools) -> デジタル電力 (Digital Power) セクションにある「高電圧ブリッジレス PFC デベロッパーズ キット」をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR673.PDF (86 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC449.ZIP (81 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR674.PDF (332 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR672.PDF (259 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

TMS320F28035-Q1 — 車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
リアルタイム デジタル電源マイコン

TMS320F28035 — 60MHz、128KB フラッシュ、CLA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDSHVBLPFCKIT — HV ブリッジレス PFC 開発用キット

この設計は、デジタル制御ブリッジレス 300W 力率補正 (PFC) コンバータです。ブリッジレス PFC コンバータの特徴は、入力側にダイオードブリッジが不要になることです。これにより、ダイオードブリッジで通常発生する電力損失が減少し、その結果、システム全体の効率が向上します。このリファレンス デザインでは、ブリッジレス PFC コンバータを構成する 2 つの昇圧電力段を制御するデジタル コントローラとして C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 マイコン (MCU) を使用しています。AC (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-BLPFC — ブリッジレス力率補正コンバータ
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSHVBLPFCKIT — HV ブリッジレス PFC 開発用キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-BLPFC — ブリッジレス力率補正コンバータ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Digitally Controlled Bridgeless Power Factor Correction (BL PFC) using C2000 MCU (Rev. A) PDF | HTML 2020/10/29
ユーザー・ガイド Digitally Controlled BL PFC Converter Quick Start Guide 2014/05/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ