TIPD145

概要

シングル電源レール ツー レール アンプは、アナログ システムで一般的に使用されています。  場合によっては、GND に非常に近い値 (たとえば数マイクロボルト) を駆動するアンプ出力を用意することが重要です。  ただし、アンプは本質的に GND に近い値を駆動できません。  この TI Precision Design では、ほとんどの標準的なシングル電源レール ツー レール アンプを GND と非常に近い数値までドライブできるようにするための簡単な設計変更を示しています。

特長
  • 出力を真の GND に駆動します
  • プルダウンを使用することで、GND 付近での出力スイング制限を回避します
  • シングル電源ソリューション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR354.PDF (185 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC209.ZIP (15 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR335.PDF (40 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

OPA313 — シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (50μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA365 — 5V、50MHz、高精度、高 CMRR、レールツーレールオペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC235 — TIPD145 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD145 — True GND へのドライブ付き単電源オペ アンプ

TIDC235 — TIPD145 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/01/08
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD145 — True GND へのドライブ付き単電源オペ アンプ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc235 or www.ti.com/lit/xx/tidc235/tidc235.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC235. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
その他の技術資料 Precision Amplifier Quickstart Kit brochure (Rev. A) 2015/01/13
ユーザー・ガイド Single-Supply Op Amp With True Drive to GND Design Guide 2013/12/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ