TIPD153

概要

この TI 認証済み設計 では、DAC8760 および ISO7641を使用した、絶縁型シングル チャネル産業用電圧/電流出力モジュールを実装できます。  この回路は、デジタル制御の電圧出力または電流出力を採用しており、DAC8760 の内部レジスタ設定に基づいて、0-20mA、0-24mA、4-20mA、0-5V、±5V、0-10V、±10V の標準出力を生成します。この設計には、IEC61000-4-2/3/4/6 テストに合格するために必要な外付け保護素子が含まれており、IEC61000-4 テスト結果も収録されています。  保護回路が電圧または電流出力の性能に悪影響を及ぼすことはなく、両方の出力で総合未調整誤差 (TUE) は 0.1% 未満になります。

特長
  • 16 ビット分解能、デジタル入力電圧および電流産業用出力ドライバ
  • ±15V 電源、±10V、0mA から 24mA 出力
  • 電圧出力と電流出力の両方で、総合未調整誤差 (TUE) は 0.1% 未満
  • ISO7641 を使用したガルバニック絶縁
  • IEC61000-4-2/3/4/6 テストに合格
  • IEC 61000-4 テスト スイートのテスト結果が付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR347.PDF (64 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC242.ZIP (500 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC203.ZIP (636 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR346.PDF (108 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル アイソレータ

ISO7641FC — 4 チャネル、3/1 デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC7750 — 4 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力 DAC

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC7760 — 4 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC8750 — 4 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、16 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力 DAC

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC8760 — 4 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、16 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DAC8760EMC-EVM — DAC8760 エンハンスド評価モジュール

この TI 認証済み設計 では、DAC8760 および ISO7641を使用した、絶縁型シングル チャネル産業用電圧/電流出力モジュールを実装できます。  この回路は、デジタル制御の電圧出力または電流出力を採用しており、DAC8760 の内部レジスタ設定に基づいて、0-20mA、0-24mA、4-20mA、0-5V、±5V、0-10V、±10V の標準出力を生成します。この設計には、IEC61000-4-2/3/4/6 テストに合格するために必要な外付け保護素子が含まれており、IEC61000-4 テスト結果も収録されています。  (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00559 — 電圧 / 電流出力をサージ保護機能と組み合わせたリファレンス デザイン TIPD153 — シングル チャネル、絶縁、EMC/EMI テスト済みの産業用電圧および電流出力ドライバのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC8760EMC-EVM — DAC8760 エンハンスド評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00559 — 電圧 / 電流出力をサージ保護機能と組み合わせたリファレンス デザイン TIPD153 — シングル チャネル、絶縁、EMC/EMI テスト済みの産業用電圧および電流出力ドライバのリファレンス デザイン

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Single-Channel Industrial Voltage and Current Output Driver Design Guide 2013/12/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ