TLC69620Q1EVM
TLC69620-Q1 評価基板
TLC69620Q1EVM
概要
TLC69620Q1 評価基板 (EVM) は、ローカル調光 LED ドライバである TLC69620-Q1 の特性、動作、用途の評価に使用します。TLC69620-Q1 は、48 の定電流シンクチャネルを備えた LED ドライバで、最大 16 ビットの個別ピクセルレベル LED PWM 制御を行えます。各デバイスは、カスケード接続されたシリアルペリフェラルインターフェイス (SPI) によりデータストリームを共有し、最大 511 のデバイスを接続できます。
特長
- プログラマブルな 16 ビット PWM/ハイブリッド調光
- プログラマブルな 7ビット アナログ ドット補正 (DC)
- 位相シフトおよびスペクトラム拡散
- 高いシステム効率を実現するアダプティブ ヘッドルーム電圧制御 (AHVC)
- LED 開放/短絡検出、デバイス低電圧検出、ISET 範囲外検出、サーマルシャットダウン
購入と開発の開始
評価ボード
TLC69620Q1EVM
—
TLC69620Q1EVM
—
ドライバまたはライブラリ