ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TLC69632-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 8 Topology Current Sink Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Features Adjacent-Pin Short Detection, CRC, Hybrid Dimming/Phase Shift, LED Open Detection, LED Short Detection, LED Short to Ground Detection, Local dimming, Spread Spectrum
Number of channels 8 Topology Current Sink Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Features Adjacent-Pin Short Detection, CRC, Hybrid Dimming/Phase Shift, LED Open Detection, LED Short Detection, LED Short to Ground Detection, Local dimming, Spread Spectrum
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² (4.2 mm × 2 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL B までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
  • 8 個の電流シンクを内蔵
    • プログラマブルな 16 ビット PWM/ハイブリッド調光
    • プログラマブルな 7 ビット アナログ ドット補正 (DC)
    • 最大出力電流 / 電圧:100mA/16V
  • 33MHz 発振器を内蔵
    • 500Hz での 16 ビット PWM 出力
    • 20KHz を上回るリフレッシュ レートと、拡張スペクトラム (ES) PWM
  • 高速通信
    • シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)
    • 最大 17Mbps (ギガボー) のデータ レート (ボーレート)
  • 電力効率の最適化
    • アダプティブ ヘッドルーム電圧制御 (AHVC)
    • デバイスのパワー セーブ モード (PSM)
  • EMI 低減
    • インターフェース:プログラマブル バッファ駆動能力
    • 電流シンク:位相シフト/スペクトラム拡散
  • 保護機能と診断機能
    • LED:開路/短絡検出/ヘルスチェック
    • 電流シンク:隣接ピンの短絡/状態のチェック
    • インターフェイス:CRC/コマンド エラー/タイムアウト エラー/通信ウォッチドッグ
    • デバイス:低電圧/ISET が範囲外/サーマル シャットダウン/メモリ CRC/OTP CRC/OSC ウォッチドッグ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL B までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
  • 8 個の電流シンクを内蔵
    • プログラマブルな 16 ビット PWM/ハイブリッド調光
    • プログラマブルな 7 ビット アナログ ドット補正 (DC)
    • 最大出力電流 / 電圧:100mA/16V
  • 33MHz 発振器を内蔵
    • 500Hz での 16 ビット PWM 出力
    • 20KHz を上回るリフレッシュ レートと、拡張スペクトラム (ES) PWM
  • 高速通信
    • シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)
    • 最大 17Mbps (ギガボー) のデータ レート (ボーレート)
  • 電力効率の最適化
    • アダプティブ ヘッドルーム電圧制御 (AHVC)
    • デバイスのパワー セーブ モード (PSM)
  • EMI 低減
    • インターフェース:プログラマブル バッファ駆動能力
    • 電流シンク:位相シフト/スペクトラム拡散
  • 保護機能と診断機能
    • LED:開路/短絡検出/ヘルスチェック
    • 電流シンク:隣接ピンの短絡/状態のチェック
    • インターフェイス:CRC/コマンド エラー/タイムアウト エラー/通信ウォッチドッグ
    • デバイス:低電圧/ISET が範囲外/サーマル シャットダウン/メモリ CRC/OTP CRC/OSC ウォッチドッグ

TLC69632-Q1 は、8 の定電流シンク チャネルを備えた LED ドライバで、最大 16 ビットの個別ピクセル レベル LED PWM 制御を行えます。各チャネルには、ピーク電流を制御するために、追加の 7 ビット ドット補正 (DC) も実装されています。各デバイスは、シリアル ペリフェラル インターフェース (SPI) によってデータ ストリームを共有し、最大 511 デバイスの接続をサポートします。インターフェースは、同じグループの LED ドライバとソフトウェア互換性があり、LED 電流や LED の合計数に基づいて、さまざまなアプリケーション シナリオに適用できます。

総合的な決定論的な電力効率を最適化するため、このデバイスには適応型ヘッドルーム電圧制御 (AHVC) 方式が搭載されており、各チャネルおよびデバイスの間でヘッドルーム電圧を最適化できます。FB ピンとしてプログラムする必要があるのは、DC/DC からの LED 電源電圧を最適化するために、デイジー チェーンの最後のデバイスから供給されている OUT7 ピンのみです。

TLC69632-Q1 は、LED、電流シンク、通信、デバイスの診断機能を備えています。

TLC69632-Q1 は、8 の定電流シンク チャネルを備えた LED ドライバで、最大 16 ビットの個別ピクセル レベル LED PWM 制御を行えます。各チャネルには、ピーク電流を制御するために、追加の 7 ビット ドット補正 (DC) も実装されています。各デバイスは、シリアル ペリフェラル インターフェース (SPI) によってデータ ストリームを共有し、最大 511 デバイスの接続をサポートします。インターフェースは、同じグループの LED ドライバとソフトウェア互換性があり、LED 電流や LED の合計数に基づいて、さまざまなアプリケーション シナリオに適用できます。

総合的な決定論的な電力効率を最適化するため、このデバイスには適応型ヘッドルーム電圧制御 (AHVC) 方式が搭載されており、各チャネルおよびデバイスの間でヘッドルーム電圧を最適化できます。FB ピンとしてプログラムする必要があるのは、DC/DC からの LED 電源電圧を最適化するために、デイジー チェーンの最後のデバイスから供給されている OUT7 ピンのみです。

TLC69632-Q1 は、LED、電流シンク、通信、デバイスの診断機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLC69632-Q1 車載用 100mA、8 チャネル LED ドライバ 統合された発振器と高 度な診断機能を搭載 PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドライバまたはライブラリ

TLC6962X-TLC6963X-DESIGN — Design resources for TLC6962x/TLC6963x family

Design resources for TLC6962x/TLC6963x family
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ