データシート
TLC69636-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
- デバイス HBM 分類レベル H1C
- デバイス CDM 分類レベル C4B
-
機能安全準拠向け
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ASIL B までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
- 24 個の電流シンクを内蔵
- プログラマブルな 16 ビット PWM/ハイブリッド調光
- プログラマブルな 7 ビット アナログ ドット補正 (DC)
- 最大出力電流 / 電圧:100mA/16V
- 33MHz 発振器を内蔵
- 500Hz での 16 ビット PWM 出力
- 20KHz を上回るリフレッシュ レートと、拡張スペクトラム (ES) PWM
- 高速通信
- カスケード シリアル インターフェース (CSI)
- 最大 17Mbps のデータ レート
- 電力効率の最適化
- アダプティブ ヘッドルーム電圧制御 (AHVC)
- デバイスのパワー セーブ モード (PSM)
- EMI 低減
- インターフェース:プログラマブル バッファ駆動能力
- 電流シンク:位相シフト/スペクトラム拡散
- 保護機能と診断機能
- LED:開路/短絡検出/ヘルスチェック
- 電流シンク:隣接ピンの短絡/状態のチェック
- インターフェイス:CRC/コマンド エラー/タイムアウト エラー/通信ウォッチドッグ
- デバイス:低電圧/ISET が範囲外/サーマル シャットダウン/メモリ CRC/OTP CRC/OSC ウォッチドッグ
TLC69636-Q1 は、24 の定電流シンク チャネルを備えた LED ドライバで、最大 16 ビットの個別ピクセル レベル LED PWM 制御を行えます。各チャネルには、ピーク電流を制御するために、追加の 7 ビット ドット補正 (DC) も実装されています。各デバイスは、カスケード シリアル インターフェース (CSI) によってデータ ストリームを共有し、最大 511 デバイスの接続をサポートします。インターフェースは、同じグループの LED ドライバとソフトウェア互換性があり、LED 電流や LED の合計数に基づいて、さまざまなアプリケーション シナリオに適用できます。
総合的な決定論的な電力効率を最適化するため、このデバイスには適応型ヘッドルーム電圧制御 (AHVC) 方式が搭載されており、各チャネルおよびデバイスの間でヘッドルーム電圧を最適化できます。FB ピンとしてプログラムする必要があるのは、DC/DC からの LED 電源電圧を最適化するために、デイジー チェーンの最後のデバイスから供給されている OUT23 ピンのみです。
TLC69636-Q1 は、LED、電流シンク、通信、デバイスの診断機能を備えています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLC69636-Q1 車載用 100mA、24 チャネル LED ドライバ 統合された発振器、高度な診断機能とカスケード シリアル インターフェー スを搭載 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/17 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ドライバまたはライブラリ
TLC6962X-TLC6963X-DESIGN — Design resources for TLC6962x/TLC6963x family
Design resources for TLC6962x/TLC6963x family
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
| WQFN (RSN) | 32 | Ultra Librarian |