ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TLC69697-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Features AEC Q100, CRC, Fault output, Oscillator
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Features AEC Q100, CRC, Fault output, Oscillator
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² (4.2 mm × 3.26 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:周囲温度範囲:-40℃~125℃
    • デバイス HBM 分類レベル H2
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • 動作電圧 VCC 範囲:2.7V ~ 5.5V
  • 制御インターフェイス オプション
    • UART シリアル通信
      • 最大 4MHz のデータ転送
      • 1 つのバスで 4 つのペリフェラルをサポート
      • CAN トランシーバ互換
  • LED ドライバ SPI コントローラ
    • 最大 6.6MHz のデータ転送レート
    • EMI 耐性を強化できるプログラマブルなクロック ジッタ
  • 保護機能と診断機能
    • オープン ドレインの FAULT ピン
    • UART 通信喪失検出
    • 通信向けの CRC (巡回冗長検査)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:周囲温度範囲:-40℃~125℃
    • デバイス HBM 分類レベル H2
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • 動作電圧 VCC 範囲:2.7V ~ 5.5V
  • 制御インターフェイス オプション
    • UART シリアル通信
      • 最大 4MHz のデータ転送
      • 1 つのバスで 4 つのペリフェラルをサポート
      • CAN トランシーバ互換
  • LED ドライバ SPI コントローラ
    • 最大 6.6MHz のデータ転送レート
    • EMI 耐性を強化できるプログラマブルなクロック ジッタ
  • 保護機能と診断機能
    • オープン ドレインの FAULT ピン
    • UART 通信喪失検出
    • 通信向けの CRC (巡回冗長検査)

TLC69697-Q1 UART 互換接続機能を使うと、1 つの UART コントローラを使用して、TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 デバイス ファミリを制御できます。本デバイスには、TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 デバイス ファミリの SPI に必要なクロックを生成するための内部発振器が備わっています。送信データは、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) のタイミング要件を維持するため、連続クロックに合わせて調整されます。

TLC69697-Q1 UART 互換接続機能を使うと、1 つの UART コントローラを使用して、TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 デバイス ファミリを制御できます。本デバイスには、TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 デバイス ファミリの SPI に必要なクロックを生成するための内部発振器が備わっています。送信データは、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) のタイミング要件を維持するため、連続クロックに合わせて調整されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLC69697-Q1 車載対応 UART 互換接続機能 (TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 デバイス ファミリ向け) PDF | HTML PDF | HTML 2026/02/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLC69698Q1EVM — TLC69698-Q1 評価基板

TLC69698-Q1 は、TLC696xx-Q1 デバイス ファミリのカスケード接続シリアル インターフェイス (CSI) とシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) 、またはユニバーサル非同期レシーバ トランスミッタ (UART) の間を接続します。このデータシート全体を通して、TLC696xxQ1 は TLC69623-Q1、TLC69626-Q1、TLC69629-Q1、TLC69633-Q1、TLC69636-Q1、TLC69639-Q1 というデバイスを指します。TLC69698Q1EVM は、このコネクティビティ集積回路 (IC) (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

TLC6962X-TLC6963X-DESIGN — Design resources for TLC6962x/TLC6963x family

Design resources for TLC6962x/TLC6963x family
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ