TLC69698Q1EVM

TLC69698Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TLC69698-Q1 は、TLC696xx-Q1 デバイス ファミリのカスケード接続シリアル インターフェイス (CSI) とシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) 、またはユニバーサル非同期レシーバ トランスミッタ (UART) の間を接続します。このデータシート全体を通して、TLC696xxQ1 は TLC69623-Q1、TLC69626-Q1、TLC69629-Q1、TLC69633-Q1、TLC69636-Q1、TLC69639-Q1 というデバイスを指します。TLC69698Q1EVM は、このコネクティビティ集積回路 (IC) の特性、動作、および使用方法の評価に使用できます。TLC69698Q1EVM は、CAN (コントローラ エリア ネットワーク) モードで UART を構成した場合、TLC69698CANEVM と共に動作します。

特長
  • オープン ドレインの FAULT ピン
  • 通信向けの CRC (巡回冗長検査)
  • SPI、UART、CSI 通信喪失検出機能
  • プログラマブル セーフティー ゾーンを最大 64 箇所まで収容できる故障の概要
車載 LED ドライバ
TLC69697-Q1 — 車載対応、対話型信号表示 TLC6962x/3x-Q1 LED ドライバ向け、接続機能 IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLC69698Q1EVM — TLC69698-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

TLC69698Q1EVM — TLC69698-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ドライバまたはライブラリ

TLC6962X-TLC6963X-DESIGN — Design resources for TLC6962x/TLC6963x family

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
TLC69621-Q1 — 車載、8 チャネル、ローカル調光バックライト LED ドライバ TLC69622-Q1 — 車載、8 チャネル、機能安全準拠、ローカル調光バックライト LED ドライバ TLC69623-Q1 — 車載、セーフティーゾーン報告機能搭載、8 チャネル、ローカル調光バックライト LED ドライバ TLC69624-Q1 — 車載対応、24 チャネル ローカル ディミング対応バックライト LED ドライバ TLC69625-Q1 — 車載対応、発振器と高度な診断機能内蔵、60mA 24 チャネル LED ドライバ  TLC69626-Q1 — 車載対応、60mA、24 チャネル、発振器内蔵およびカスケード接続シリアル インターフェイス搭載 LED ドライバ TLC69627-Q1 — 車載、48 チャネル、ローカル調光バックライト LED ドライバ TLC69628-Q1 — 車載用、48 チャネル、機能安全準拠、ローカル調光バックライト LED ドライバ TLC69629-Q1 — 車載、セーフティー ゾーン報告機能搭載、48 チャネル、ローカル調光バックライト LED ドライバ TLC69631-Q1 — 車載、8 チャネル、100mA、ローカル調光バックライト LED ドライバ TLC69632-Q1 — 車載、8 チャネル、100mA、機能安全準拠、ローカル調光バックライト LED ドライバ TLC69633-Q1 — 車載、セーフティーゾーン報告機能搭載、8 チャネル、100mA ローカル調光バックライト LED ドライバ TLC69634-Q1 — 車載対応、24 チャネル、100mA ローカル ディミング対応バックライト LED ドライバ TLC69635-Q1 — 車載対応、100mA、24 チャネル、発振器および高度な診断機能搭載 LED ドライバ TLC69636-Q1 — 車載対応、100mA、24 チャネル、発振器内蔵およびカスケード接続シリアル インターフェイス搭載 LED ドライバ TLC69637-Q1 — 車載、48 チャネル、100mA、ローカル調光バックライト LED ドライバ TLC69638-Q1 — 車載、48 チャネル、100mA、機能安全準拠、ローカル調光バックライト LED ドライバ TLC69639-Q1 — 車載用、セーフティーゾーン報告機能搭載、48 チャネル、100mA ローカル調光バックライト LED ドライバ TLC69697-Q1 — 車載対応、対話型信号表示 TLC6962x/3x-Q1 LED ドライバ向け、接続機能 IC
ハードウェア開発
評価ボード
TLC69628Q1EVM — TLC69628-Q1 評価基板 TLC69698Q1EVM — TLC69698-Q1 評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ