TLK10022EVM

TLK10022EVM - マザーボード評価モジュール、10Gbps マルチレート・ユニバーサル・リンク・アグリゲータ用

TLK10022EVM

購入

概要

This motherboard evaluation board for TLK10022 comes with custom-developed GUI and a detailed EVM user guide. The EVM along with the GUI, enable customers to configure the registers of all the channels independently and to debug the device. The user’s guide provides guidance on proper use of the device by showing some device configurations and test modes. In addition, design, layout and schematic information is provided. Use the information in this guide to help the customer choose the optimal design methods and materials in designing a complete system.

特長
  • Supports evaluation of high-speed signals, which are accessible via SMA connectors or an optionally-installed optical module  
  •  MDIO interface easily controlled via USB port using a graphical user interface
  •  Runs from a single 5V power supply
  •  Voltage monitoring circuits with LED indicators ease circuit debugging
  •  Control signals are easily accessible via GUI or shunts on header blocks to facilitate rapid prototyping
その他のインターフェイス
TLK10022 10Gbps、デュアルチャネル、マルチレート・ユニバーサル・リンク・アグリゲータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLK10022EVM — TLK10022EVM - マザーボード評価モジュール、10Gbps マルチレート・ユニバーサル・リンク・アグリゲータ用

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TLK10022/81 EVM GUI Software — SLLC440.ZIP (37141KB)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TLK10022EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TLK10022 and TLK10081 EVM User's Guide 2013年 11月 8日
ユーザー・ガイド TLK10022 and TLK10081 EVM GUI User's Guide 2013年 11月 8日
データシート TLK10022 10Gbps DUAL-CHANNEL MULTI-RATE UNIVERSAL LINK AGGREGATOR データシート 2013年 11月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ