TLV320AIC3254EVM-K

TLV320AIC3254EVM-K

ご注文はこちら

概要

TLV320AIC3254EVM-K は、TLV320AIC3254 オーディオ コーデック向けの包括的な評価 / デモ キットです。このキットは、TLV320AIC3254EVM、および USB-MODEVM インターフェイス ボードと呼んでいる USB ベースのマザーボードを採用しています。TLV320AIC3254EVM-K のソフトウェアである AIC3254 CS は、直観的で使いやすい強力なツールであり、 TLV320AIC3254 の習得、評価、制御に最適です。このツールは、TLV320AIC3254 を簡単に習得できるよう特別に設計しました。

TI の包括的な PurePath Studio Development Environment (ピュアパス ステューディオ開発環境) 環境を通じて、TLV320AIC3254 向けのソフトウェア開発をサポートしています。TLV320AIC3xxx miniDSP オーディオ プラットフォーム上でのソフトウェア開発を簡略化する目的で専用設計した、強力で使いやすいツールです。Graphical Development Environment (グラフィカル開発環境) には、一般的なオーディオ機能を収録したライブラリが付属しており、これらの機能をオーディオ シグナル フローにドラッグ アンド ドロップしてグラフィック形式で互いに接続することができます。その後、マウスをクリックするだけで、グラフィカル シグナル フローから DSP コードをアセンブルすることができます。

TLV320AIC3254EVM-K は、1 本の USB ケーブルを使用して PC に接続できます。この USB 接続により EVM に対する給電、制御、オーディオ データ ストリーミングが可能になり、設定と構成の手間が軽減します。また、この EVM に高度な動作に適した外部制御信号と外部オーディオ データと電力を伝送することもできるので、プロトタイピングや、他の開発システムまたは評価システムへの接続が可能です。

特長
  • TLV320AIC3254 ステレオ オーディオ コーデックに対応する、フル機能の評価ボード。
  • PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
  • ADC 評価目的のオンボード マイク
  • 外部制御信号やデジタル オーディオ信号にアクセスできる接続ポイントにより、他の回路や入力デバイスに迅速に接続可能
オーディオ コーデック
TLV320AIC3254 — プログラマブル miniDSP 付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3254-Q1 — 車載向け、miniDSP と PowerTune™ テクノロジー採用、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with TLV320AIC3254

パッケージの表示

Develop with TLV320AIC3254

close
Hardware, software, and resources for evaluating the TLV320AIC3254 CODEC with miniDSP.
評価ボード

TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード

必須
これが必要な理由 This evaluation module provides the hardware interface to the TLV320AIC3254 CODEC for use with the control software GUI.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3200 オーディオ・ブースタパック

次の場合に必要:
Enabling Wi-Fi capabilities..
これが必要な理由 This BoosterPack lets you develop using the SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 device. This board also contains a Class-D power amplifier to drive speakers.
warning

Speakers, headsets, and microphones are sold separately.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 用 Wi-Fi オーディオ ストリーミング アプリケーション
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3200 オーディオ・ブースタパック

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 用 Wi-Fi オーディオ ストリーミング アプリケーション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

次の場合に必要:
writing software for miniDSP.
これが必要な理由 PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the TLV320AIC3254 miniDSP.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ ADC
TLV320ADC3001 — 92dB SNR、低消費電力ステレオ ADC(ADC3001) TLV320ADC3101 — デジタル マイク サポートと miniDSP を搭載した 92dB SNR 低消費電力ステレオ ADC TSC2117 — 4 線式タッチスクリーン コントローラ、低消費電力モノラル ADC/ステレオ DAC
オーディオ DAC
PCM5121 — 2V RMS DIRECTPATH 106dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ プロセッシング付き PCM5122 — 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ プロセッシング付き PCM5141 — 2V RMS DIRECTPATH 106dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き PCM5142 — 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き TLV320DAC3120 — 2.5W モノラル Class-D スピーカ アンプ、30mW ヘッドホン ドライバ、およびオーディオ処理機能搭載、モノラル オーディオ DAC
オーディオ コーデック
PCM3070 — ステレオ オーディオ コーデック、miniDSP 内蔵 TLV320AIC3111 — 組込み miniDSP、ステレオ Class-D スピーカ アンプ内蔵、低消費電力オーディオ コーデック TLV320AIC3120 — miniDSP / 2.5W モノラル Class-D スピーカ アンプ搭載、低消費電力オーディオ コーデック TLV320AIC3253 — miniDSP およびステレオ デジタル マイク入力付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3254 — プログラマブル miniDSP 付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3256 — miniDSP および DirectPath™ ヘッドホン アンプ付き、超低消費電力ステレオ コーデック TLV320AIC3262 — miniDSP の付いた低消費電力ステレオ コーデック、ステレオ Class-D スピーカ、DirectPath ヘッドホン
ハードウェア開発
評価ボード
PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K 評価基板 PCM5122EVM-U — PCM5122 評価基板 PCM5142EVM-U — PCM5142 評価基板 TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101 評価モジュール/USB マザーボード TLV320AIC3111EVM-K — TLV320AIC3111 評価基板 TLV320AIC3120EVM-U — TLV320AIC3120EVM-U 評価基板 TLV320AIC3253EVM-K — TLV320AIC3253EVM-K 評価基板 TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U 評価基板 TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 評価基板 TLV320DAC3120EVM-U — TLV320DAC3120EVM-U 評価基板
サポート・ソフトウェア

SLAC214 — TLV320AIC3254EVM-K - Control Software (v1.2.1)

必須
これが必要な理由 The control software GUI, along with the TLV320AIC3254EVM-K hardware, lets you evaluate the device functionality and registers through this user-friendly tool.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード

SLAC214 — TLV320AIC3254EVM-K - Control Software (v1.2.1)

close
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 2010/10/11
ハードウェア開発
評価ボード
TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac214 or www.ti.com/lit/xx/slac214d/slac214d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC214. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

SLAC640 — MSP430 Audio Boot Code

次の場合に必要:
Using the TLV320AIC3254 with an MSP430™ MCU..
これが必要な理由 The MSP430™ Audio Boost software lets you configure the TLV320AIC3254 to work with MSP430 MCU.
warning

MSP430 sold separately

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ コーデック
TLV320AIC3254 — プログラマブル miniDSP 付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック

SLAC640 — MSP430 Audio Boot Code

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/10/26
製品
オーディオ コーデック
TLV320AIC3254 — プログラマブル miniDSP 付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac640 or www.ti.com/lit/xx/slac640/slac640.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC640. Please update any bookmarks accordingly.
資料と関連リソース
EVM ユーザー ガイド (英語) TLV320AIC3254EVM-K - User Guide (Rev. A)

このハードウェアのみ購入

評価ボード

TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV320AIC3254EVM-K - User Guide (Rev. A) 2012/10/24
証明書 TLV320AIC3254EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
AICPUREPATH_STUDIO — PurePath™ Studio グラフィカル開発環境

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ