TMUXS1306EVM

TMUXS1306EVM

ご注文はこちら

概要

The TMUXS1306EVM is used to evaluate the performance of the TMUXS1306A. The evaluation module (EVM) comes with a soldered TMUXS1306ARGE. The EVM allows for efficient evaluation of the TMUXS1306A SPI capabilities. The EVM has multiple resistor footprints that can be populated to test how the device affects the total resistance on the signal lane. Additionally, the EVM includes multiple test points and USB2ANY daisy chain feature.

特長
  • External power supply with decoupling capacitor.
  • One power supply decoupling capacitor from VDD to ground (0.1µF 0402).
  • Two test points on each I/Os before and after RC ladder for full current and voltage capabilities.
  • Seven additional GND test points for ease of probing.
  • Various male and female connection headers + test points for quick testing.
  • Daisy chain capable between multiple EVMs.
  • USB2ANY Support for TMUXS1306A SPI configuration.
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
TMUXS1306A — 1.8V ロジック対応、5V、SPI 制御、双方向、16:1、1 チャネル マルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
TMUXS1306EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TMUXS1306EVM — TMUXS1306A 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMUXS1306EVM — TMUXS1306A 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TMUXS1306EVM-DOC-CERT — [EVMOPN] EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
TMUXS1306A — 1.8V ロジック対応、5V、SPI 制御、双方向、16:1、1 チャネル マルチプレクサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMUXS1306EVM — TMUXS1306A 評価基板

TMUXS1306EVM-DOC-CERT — [EVMOPN] EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/07/23
製品
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
TMUXS1306A — 1.8V ロジック対応、5V、SPI 制御、双方向、16:1、1 チャネル マルチプレクサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMUXS1306EVM — TMUXS1306A 評価基板

リリース情報

Initial release of RoHS Declaration of Conformity for TMUXS1306EVM

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMUXS1306A Evaluation Module PDF | HTML 2026/08/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ