TMUXS1306A
- インジェクション電流制御
- 逆電力供給保護
- VDD への ESD ダイオード パスがない
- 幅広い電源電圧範囲:1.62V ~ 5.5V
- 小さいオン容量
- 双方向の信号パス
- レール ツー レール動作
- 1.8V ロジック互換
- フェイルセーフ ロジック
- ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
- オン/オフ チャネルに対するバッテリ短絡保護
TMUXS1306A および TMUXS1307A は、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) マルチプレクサ (MUX) です。TMUXS1306A は 16:1、1 チャネル (シングルエンド) マルチプレクサ、TMUXS1307A は 8:1、2 チャネル (差動) マルチプレクサです。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
TMUXS130xA デバイスは、内部インジェクション電流制御機能を備えています。この機能のおかげで、スイッチを保護し入力信号を電源電圧内に維持するために通常使用される外付けのダイオードおよび抵抗ネットワークは不要です。内部インジェクション電流制御回路により、ディスエーブルまたはイネーブルの信号路で電源電圧を超える信号が許容されます。ディスエーブルのチャネルの電圧が VDD を上回っても、イネーブルの信号路の信号に影響を与えません。また、TMUXS130xA デバイスには電源ピンへの内部ダイオード パスがないため、電源ピンに接続された部品が損傷し、または電源レールに意図しない電力が供給される危険性がありません。
TMUXS130xA のスイッチは、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) で制御されます。SPI には、CRC、無効読み取り/書き込み、クロック カウント エラー検出など、多くのエラー検出機能があります。また、SPI は自動サイクル (AC) モード (単一 GPIO による制御マルチプレクサ)、デイジーチェーン モード、バースト モードもサポートしています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMUXS130xA 5V、双方向 16:1、1 チャネルおよび 8:1、2 チャネル電流注入制 御マルチプレクサ、ハイ インピーダンス負荷向けに最適化 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/09 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMUXS1306EVM — TMUXS1306A 評価基板
TMUXS1306EVM-DOC-CERT — [EVMOPN] EU Declaration of Conformity (DoC)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。