TPS26744EQ1EVM

TPS26744EQ1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS26744E-Q1 評価基板 (EVM) は、USB Type-C® とパワー デリバリ (PD) アプリケーション向けの TPS26744E-Q1 を評価するために設計されました。この評価基板 (EVM) は、デュアル ポート USB PD EPR 充電機能と USB-C® 経由の DisplayPort™ (DP Alt モード) をサポートしており、他にも 2 種類のバリアント (デュアル ポート USB PD SPR 充電 (TPS26742Q1EVM) およびデュアル ポート USB PD EPR 充電 (TPS26742EQ1EVM) があります。この評価基板 (EVM) はオンボード マイコン (MCU) 搭載しており、フラッシュ プログラミング (書き込み) とデバッグを実行できます。

特長
  • 各種 USB パワー デリバリ (PD) SPR と EPR アプリケーション向けにフル構成可能、ポートあたり最大 140W の USB PD 出力電力
  • PPS ソースと AVS ソースをサポート
  • DisplayPort ソースおよびシンク
  • 40V 許容の VBUS、24V 許容の CC および DP/DM
USB-C 電力供給コントローラ
TPS26741-Q1 — 車載、100W SPR (標準電力範囲) 対応、シングル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS26741E-Q1 — 車載、240W EPR (標準電力範囲) 対応、シングル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS26742-Q1 — 車載、100W SPR (標準電力範囲) 対応、デュアル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS26742E-Q1 — 車載、240W EPR (標準電力範囲) 対応、デュアル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS26743E-Q1 — 車載、240W EPR (拡張電力範囲) と DisplayPortTM 代替モード搭載、シングル ポート USB Type-C® PD (パワー デ TPS26744E-Q1 — 車載、240W EPR (拡張電力範囲) と DisplayPort 代替モード搭載、デュアル ポート USB Type-C PD (パワー デリバリ) コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

TPS26744EQ1EVM のユーザー ガイドと他のリソースが入手可能です。リクエストする

購入と開発の開始

評価ボード

TPS26744EQ1EVM — TPS26744E-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

TPS26744EQ1EVM — TPS26744E-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ドライバまたはライブラリ

TPS2674X-Q1-RESOURCES — TPS2674x-Q1 design resources

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
USB-C 電力供給コントローラ
TPS26741-Q1 — 車載、100W SPR (標準電力範囲) 対応、シングル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS26741E-Q1 — 車載、240W EPR (標準電力範囲) 対応、シングル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS26742-Q1 — 車載、100W SPR (標準電力範囲) 対応、デュアル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS26742E-Q1 — 車載、240W EPR (標準電力範囲) 対応、デュアル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS26743E-Q1 — 車載、240W EPR (拡張電力範囲) と DisplayPortTM 代替モード搭載、シングル ポート USB Type-C® PD (パワー デ TPS26744E-Q1 — 車載、240W EPR (拡張電力範囲) と DisplayPort 代替モード搭載、デュアル ポート USB Type-C PD (パワー デリバリ) コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 評価基板 TPS26744EQ1EVM — TPS26744E-Q1 評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS26744EQ1EVM EU Declaration of Conformity PDF | HTML 2025/02/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ