ホーム インターフェイス USB IC USB-C 電力供給コントローラ

TPS26741-Q1

アクティブ

製品詳細

Function Type-C Internal power path VCONN Power role Source Data role DFP, DRD, UFP Alternate mode No External power-path control GPIO, I2C Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Function Type-C Internal power path VCONN Power role Source Data role DFP, DRD, UFP Alternate mode No External power-path control GPIO, I2C Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • AEC-Q100 テスト ガイダンス
    • デバイス温度グレード 1:–40 oC ~ 125°C の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル:
      • レベル 2 およびレベル 3A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル:
      • レベル C2a とレベル C2b
  • TPS26741-Q1 は、完全に構成可能なシングル ポート PD3.2 ソース コントローラです。
    • 許容誤差 40V の VBUS
    • 許容誤差 24V の CC および DP/DM ピン
    • 各種アプリケーションに合わせて簡単に構成できる GUI ツール
    • プログラマブル電源 (PPS) のサポート (ソース)
  • USB Type-C PD (Power Delivery) コントローラ
    • USB PD R3.2 準拠
    • USB Type-C R2.4 準拠
    • 20 本の構成可能な GPIO
    • ケーブルの接続と方向の検出
    • VCONN スイッチ内蔵。eMarker の読み出しに外部電源は不要
    • 物理レイヤおよびポリシー エンジン
    • 最大 40V の入力を受け入れる内蔵 LDO
    • 1 つの I2C コントローラ ポート (I2C2)
    • 2 つの I2C ターゲット ポート (I2C1、I2C3)
    • UART および LIN のサポート
    • クローズド シャーシ デバッグ
  • 認証チェックによって I2C 経由で更新をサポートする内蔵フラッシュ メモリ
    • I2C4 経由のクローズド シャーシ フラッシュ更新
  • システムのパワー マネージメント
    • 複数のポートおよび複数のデバイス
    • サーマル フォールドバック
    • パワー フォールドバック
  • 液体検出および腐食軽減
  • AEC-Q100 テスト ガイダンス
    • デバイス温度グレード 1:–40 oC ~ 125°C の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル:
      • レベル 2 およびレベル 3A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル:
      • レベル C2a とレベル C2b
  • TPS26741-Q1 は、完全に構成可能なシングル ポート PD3.2 ソース コントローラです。
    • 許容誤差 40V の VBUS
    • 許容誤差 24V の CC および DP/DM ピン
    • 各種アプリケーションに合わせて簡単に構成できる GUI ツール
    • プログラマブル電源 (PPS) のサポート (ソース)
  • USB Type-C PD (Power Delivery) コントローラ
    • USB PD R3.2 準拠
    • USB Type-C R2.4 準拠
    • 20 本の構成可能な GPIO
    • ケーブルの接続と方向の検出
    • VCONN スイッチ内蔵。eMarker の読み出しに外部電源は不要
    • 物理レイヤおよびポリシー エンジン
    • 最大 40V の入力を受け入れる内蔵 LDO
    • 1 つの I2C コントローラ ポート (I2C2)
    • 2 つの I2C ターゲット ポート (I2C1、I2C3)
    • UART および LIN のサポート
    • クローズド シャーシ デバッグ
  • 認証チェックによって I2C 経由で更新をサポートする内蔵フラッシュ メモリ
    • I2C4 経由のクローズド シャーシ フラッシュ更新
  • システムのパワー マネージメント
    • 複数のポートおよび複数のデバイス
    • サーマル フォールドバック
    • パワー フォールドバック
  • 液体検出および腐食軽減

TPS26741-Q1 は、車載 USB-C ポート アプリケーション向けのスタンドアローンシングル ポート USB Type-C およびパワー デリバリ (PD) ソース コントローラです。TPS26741-Q1は、標準電力範囲 (SPR) のすべての USB-PD 電力供給ネゴシエーション オプションをサポートできます。TPS26741-Q1 は、USB-C ケーブルの機能を自動的に識別し、ケーブルで許容される最大電流に合わせて調整します。VCONN 用の外部 5V 電源は必要ありません。TPS26741-Q1 は、従来型の D+/D- 充電もサポートしています。

TPS26741-Q1 は I2C または PWM 経由で DC/DC を制御し、包括的な USB-C PD アプリケーションを実現します。TPS26741-Q1 は、SYNC 出力を備えており、デュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) を使用して、各ポートで外部 DC/DC スイッチングの位相差を維持します。

TPS26741-Q1 は、パワー フォールドバック、VBUS の上限 / 下限監視、液体検出用の過熱および入力電圧の監視、および腐食軽減用の保護機能を内蔵しています。

TPS26741-Q1 は、 I2C および LIN サポートを含むシステム用に複数のインターフェイス オプション、および構成可能な GPIO を備えています。

TPS26741-Q1 は、車載 USB-C ポート アプリケーション向けのスタンドアローンシングル ポート USB Type-C およびパワー デリバリ (PD) ソース コントローラです。TPS26741-Q1は、標準電力範囲 (SPR) のすべての USB-PD 電力供給ネゴシエーション オプションをサポートできます。TPS26741-Q1 は、USB-C ケーブルの機能を自動的に識別し、ケーブルで許容される最大電流に合わせて調整します。VCONN 用の外部 5V 電源は必要ありません。TPS26741-Q1 は、従来型の D+/D- 充電もサポートしています。

TPS26741-Q1 は I2C または PWM 経由で DC/DC を制御し、包括的な USB-C PD アプリケーションを実現します。TPS26741-Q1 は、SYNC 出力を備えており、デュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) を使用して、各ポートで外部 DC/DC スイッチングの位相差を維持します。

TPS26741-Q1 は、パワー フォールドバック、VBUS の上限 / 下限監視、液体検出用の過熱および入力電圧の監視、および腐食軽減用の保護機能を内蔵しています。

TPS26741-Q1 は、 I2C および LIN サポートを含むシステム用に複数のインターフェイス オプション、および構成可能な GPIO を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

TPS26741-Q1 の完全なデータシートおよび設計リソースが利用可能です。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS26741-Q1 車載 シングル ポート USB Type-C® PD コントローラ 100W SPR 対 応 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/29
ユーザー・ガイド Getting Started With TPS2674x (E)-Q1 PDF | HTML 2025/10/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 評価基板

TPS26742EQ1EVM は、TPS26742E-Q1 向けの評価基板 (EVM) で、デュアル USB ポート アプリケーション向けの高集積 USB Type-C® PD (電力供給) コントローラです。この EVM は特に USB PD の標準電力範囲 (SPR) または拡張電力範囲 (EPR) での評価を意図しており、柔軟性を高めるための複数の異なるドーターカードを接続するオプションも使用できます。
サポート対象の製品とハードウェア
評価ボード

TPS26744EQ1EVM — TPS26744E-Q1 評価基板

TPS26744E-Q1 評価基板 (EVM) は、USB Type-C® とパワー デリバリ (PD) アプリケーション向けの TPS26744E-Q1 を評価するために設計されました。この評価基板 (EVM) は、デュアル ポート USB PD EPR 充電機能と USB-C® 経由の DisplayPort™ (DP Alt モード) をサポートしており、他にも 2 種類のバリアント (デュアル ポート USB PD SPR 充電 (TPS26742Q1EVM) およびデュアル ポート USB PD EPR 充電 (TPS26742EQ1EVM) があります。この評価基板 (EVM) (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

TPS2674X-Q1-RESOURCES — TPS2674x-Q1 design resources

Design files for use with the TPS2674x-Q1 Automotive USB Power Delivery Controller device family. Includes device documentation and configuration files for use with the TPS267xx-Q1-GUI tool to evaluate and develop customer-specific USB PD charging solutions.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ