TPS53313EVM-078
TPS53313EVM-078 評価モジュール
TPS53313EVM-078
概要
The TPS53313EVM-078 evaluation module (EVM) is a step-down regulator featuring the TPS53313. The TPS53313EVM-078 is designed to use a 12-V voltage rail to produce a regulated 1.2-V output with up to 6-A load current. The TPS53313EVM-078 is designed to demonstrate the TPS53313 in a typical Point-Of-Load (POL) application while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS53313.
特長
- Continuous 6-A Output Current Capability
- Supports all MLCC Output Capacitors
- Voltage Mode Control
- Selectable Light-Load Operation Modes (Forced Continuous Conduction Mode (FCCM) and Skip Mode)
- Selectable Switching Frequency Settings (600 kHz and 1.00 MHz)
- Support Synchronization to External Clock
- Selectable Overcurrent Threshold
- Soft-Stop Output Discharge During Disable
- Over Current, Over Voltage, Under voltage and Over Temperature Protections
- Power Good Indication
- Pre-Bias Output Voltage Start Up
- Convenient Test Points for Probing Critical Waveforms
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS53313EVM-078 — TPS53313EVM-078 評価モジュール
TPS53313EVM-078 — TPS53313EVM-078 評価モジュール
シミュレーション・モデル
SLUM254 — TPS53313 Unencrypted PSpice Transient Model Package
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
SLUM254 — TPS53313 Unencrypted PSpice Transient Model Package
製品
DC/DC コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS53313 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2021/12/03 | |||
| 証明書 | TPS53313EVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |