TPS60800EVM-068

TPS60800EVM-068

ご注文はこちら

概要

TPS60800-Q1 は、1.8V ~ 5.25V の入力電圧から、最大 200mA の負荷に対応した非安定化の負の出力電圧を生成します。この評価基板 (EVM) は、TPS60800-Q1 の機能をテストおよび評価するための支援ツールです。完全な DC/DC チャージ ポンプ インバータを構成するには、外付けの 1μF コンデンサがわずか 3 個だけ必要です。入力、出力、フライング コンデンサを追加することもできます。このデバイスは、500kHz〜750kHz の可変スイッチング周波数を備えています。このデバイスは、6 ピンの SOT563 パッケージで提供されます。

特長
  • 1.8V ~ 5.25V の入力電圧範囲
  • 最大 200mA の出力電流
  • 入力電源電圧を反転
  • 小型の 6 ピン SOT563 パッケージ
  • 3 つの小さい 1μf セラミック コンデンサのみで動作
DC/DC コンバータ
TPS60800-Q1 — 車載、レギュレーションなし、200mA チャージ ポンプ電圧インバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS60800Q1EVM-068 — TPS60800-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS60800Q1EVM-068 — TPS60800-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS60800-Q1 Unregulated Charge Pump Inverter EVM User's Guide PDF | HTML 2025/05/23
証明書 TPS60800Q1EVM-068 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/05/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ