ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS60800-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.25 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) -1.8 Vout (min) (V) -5.25 Features Adjustable current limit, Enable pin, Unregulated Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00034 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.25 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) -1.8 Vout (min) (V) -5.25 Features Adjustable current limit, Enable pin, Unregulated Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00034 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • AEC-Q100 テスト ガイダンスで以下の結果:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 入力電源電圧を反転
  • 最大 200mA の出力電流
  • 3 つの小さい 1µF セラミック コンデンサのみで動作
  • 1.8V ~ 5.25V の入力電圧範囲
  • デバイス静止電流:340µA (標準値)
  • パワー セーブ モードによる低出力電流時の効率向上
  • 広い出力電流範囲にわたって 90% を超える効率
  • 負荷を接続した状態での起動のためのアクティブ ショットキー ダイオードを内蔵
  • 6 ピンの SOT563 パッケージで供給
  • TPS60400-Q1 の新世代
  • 評価基板を提供:TPS60800Q1EVM-068
  • 車載アプリケーション認定済み
  • AEC-Q100 テスト ガイダンスで以下の結果:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 入力電源電圧を反転
  • 最大 200mA の出力電流
  • 3 つの小さい 1µF セラミック コンデンサのみで動作
  • 1.8V ~ 5.25V の入力電圧範囲
  • デバイス静止電流:340µA (標準値)
  • パワー セーブ モードによる低出力電流時の効率向上
  • 広い出力電流範囲にわたって 90% を超える効率
  • 負荷を接続した状態での起動のためのアクティブ ショットキー ダイオードを内蔵
  • 6 ピンの SOT563 パッケージで供給
  • TPS60400-Q1 の新世代
  • 評価基板を提供:TPS60800Q1EVM-068

TPS60800-Q1 は、1.8V ~ 5.25V の範囲の入力電圧から、非安定化された負の出力電圧を生成します。これらのデバイスは通常、5V または 3.3V の事前調整された電源レールから供給されます。TPS60800-Q1 は広い入力電圧範囲に対応しているため、2 個または 3 個の NiCd、NiMH、またはアルカリ バッテリ セル、あるいは 1 個のリチウムイオン セルでもデバイスへの電力供給が可能です。

3 つの外付け 1µF コンデンサのみで、完全な DC-DC チャージ ポンプ インバータを構成できます。6 ピンの SOT563 パッケージを採用しているため、40mm2 の基板占有面積で完全なコンバータを構成できます。負荷を接続した状態で起動させる際に通常必要なショットキー ダイオードを集積回路に置き換えることで、基板占有面積と部品数をさらに低減しています。

TPS60800-Q1 は、広い出力電流範囲にわたって 90% (標準値) を超える変換効率で 200mA の最大出力電流を供給できます。TPS60800-Q1 は、広い負荷範囲のアプリケーションで動作電流を低減するための可変スイッチング周波数機能を備えているため、小さい値のコンデンサを使用して設計できます。

TPS60800-Q1 は、1.8V ~ 5.25V の範囲の入力電圧から、非安定化された負の出力電圧を生成します。これらのデバイスは通常、5V または 3.3V の事前調整された電源レールから供給されます。TPS60800-Q1 は広い入力電圧範囲に対応しているため、2 個または 3 個の NiCd、NiMH、またはアルカリ バッテリ セル、あるいは 1 個のリチウムイオン セルでもデバイスへの電力供給が可能です。

3 つの外付け 1µF コンデンサのみで、完全な DC-DC チャージ ポンプ インバータを構成できます。6 ピンの SOT563 パッケージを採用しているため、40mm2 の基板占有面積で完全なコンバータを構成できます。負荷を接続した状態で起動させる際に通常必要なショットキー ダイオードを集積回路に置き換えることで、基板占有面積と部品数をさらに低減しています。

TPS60800-Q1 は、広い出力電流範囲にわたって 90% (標準値) を超える変換効率で 200mA の最大出力電流を供給できます。TPS60800-Q1 は、広い負荷範囲のアプリケーションで動作電流を低減するための可変スイッチング周波数機能を備えているため、小さい値のコンデンサを使用して設計できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS60800-Q1 非安定化 200mA 車載チャージ ポンプ電圧インバータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/09
証明書 TPS60800Q1EVM-068 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/05/30
機能安全情報 TPS60800-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025/05/22

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS60800EVM-068 — TPS60800-Q1 評価基板

TPS60800-Q1 は、1.8V ~ 5.25V の入力電圧から、最大 200mA の負荷に対応した非安定化の負の出力電圧を生成します。この評価基板 (EVM) は、TPS60800-Q1 の機能をテストおよび評価するための支援ツールです。完全な DC/DC チャージ ポンプ インバータを構成するには、外付けの 1μF コンデンサがわずか 3 個だけ必要です。入力、出力、フライング コンデンサを追加することもできます。このデバイスは、500kHz〜750kHz の可変スイッチング周波数を備えています。このデバイスは、6 ピンの SOT563 パッケージで提供されます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS60800-Q1 PSpice Transient Model

SLVMEJ1.ZIP (701 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS60800-Q1 SIMPLIS Transient Model

SLVMEM8.ZIP (1911 KB) - SIMPLIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian