TPS63805EVM-026
大電流、高効率昇降圧コンバータの評価モジュール
TPS63805EVM-026
概要
The TPS63805EVM-026 is designed to help the users easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS63805 Buck-Boost Converter. The EVM operates from 1.3-V to 5.5-V input voltage. Output currents can go up to 2 A in buck mode and boost mode. The user can easily evaluate the different feautures of the TPS63805, such as, precise device enable. The TPS63805 is available in a small 2.3 x 1.4 mm² WCSP package.
特長
- Real Buck- or Boost-Mode Operation With Automatic and Seamless Transition Between Modes
- High Efficiency From 500-μA to 2-A Output Current up to 96%
- 11-μA Operating Quiescent Current
- True Shutdown Function with Load Disconnect
- Power Save Mode With Mode Selection
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |
---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS63805EVM-026 Evaluation Module User's Guide | 2018年 3月 8日 | |
データシート | TPS6380x 小ソリューション・サイズの高効率、低 IQ 昇降圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) | 英語版をダウンロード (Rev.E) | 2021年 9月 14日 | |
証明書 | TPS63805EVM-026 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |