TPSM828502QEVM-159

TPSM828502QEVM-159

ご注文はこちら

概要

TPSM82850x-Q1 デバイスはピン互換、1A と 2A の車載用、インダクタ内蔵の高効率同期整流降圧型 DC/DC パワーモジュールファミリの一部です。このデバイスは固定周波数のピーク電流モード制御方式を使用します。これらのモジュールは、高い電力密度と使いやすさが求められる車載アプリケーションで使用されます。抵抗値の低いスイッチにより、高い周囲温度でも最大 2A の連続出力電流を供給できます。

特長
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
  • 可変出力電圧範囲:0.6V ~ 5.5V
  • 100% モード動作
  • 静止電流:17µA (代表値)
  • 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM828502-Q1 — 車載、インダクタ内蔵、QFN パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A、降圧モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM828502QEVM-159 — TPSM828502-Q1 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM828502QEVM-159 — TPSM828502-Q1 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM82850x-Q1 車載用降圧コンバータ、評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/26
証明書 TPSM828502QEVM-159 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/11/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ