ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM828502-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features 1% accuracy, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter, Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode Current, current mode, current mode control Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 1800
Rating Automotive Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features 1% accuracy, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter, Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode Current, current mode, current mode control Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 1800
QFN-FCMOD (RDY) 9 8.1 mm² (2.7 mm × 3 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃ TA
  • 低 EMI 要件に対して最適化
    • ピン選択可能な疑似ランダム スペクトラム拡散 (SSC) により、ピーク放射が低減されます
  • TJ = –40°C ~ +150°C
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
  • 静止電流:17µA (代表値)
  • 0.6V~5.5V の出力電圧
  • 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 可変スイッチング周波数:1.8MHz~4MHz
  • 高精度の ENABLE 入力で以下を実現:
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ サイクル モード
  • アクティブ出力放電
  • フォールドバック過電流保護 – オプション
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃ TA
  • 低 EMI 要件に対して最適化
    • ピン選択可能な疑似ランダム スペクトラム拡散 (SSC) により、ピーク放射が低減されます
  • TJ = –40°C ~ +150°C
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
  • 静止電流:17µA (代表値)
  • 0.6V~5.5V の出力電圧
  • 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 可変スイッチング周波数:1.8MHz~4MHz
  • 高精度の ENABLE 入力で以下を実現:
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ サイクル モード
  • アクティブ出力放電
  • フォールドバック過電流保護 – オプション
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力

TPSM82850x-Q1 はピン互換で、1A および 2A の車載高効率で使いやすいインダクタ内蔵の同期整流降圧型 DC/DC パワー モジュールのファミリです。これらのデバイスは、固定周波数ピーク電流モード制御トポロジを使用しており、高電力密度と使いやすさが求められる車載アプリケーションに適しています。抵抗値の低いスイッチにより、高い周囲温度でも最大 2A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は、ピン ストラップにより 2.25MHz に固定、または設定抵抗により 1.8MHz ~ 4MHz の範囲で選択できます。このモジュールは、1.8MHz ~ 4MHz の範囲の外部クロックに同期させることもできます。PFM/PWM モードでは、TPSM82850x-Q1 は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPSM82850x-Q1 は PWM モードで 1% の帰還電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。COMP/FSET ピンは、スイッチング周波数、2 つのループ補償設定のいずれか 1 つ、さまざまな負荷条件に対して SSC 機能を設定します

TPSM82850x-Q1 はピン互換で、1A および 2A の車載高効率で使いやすいインダクタ内蔵の同期整流降圧型 DC/DC パワー モジュールのファミリです。これらのデバイスは、固定周波数ピーク電流モード制御トポロジを使用しており、高電力密度と使いやすさが求められる車載アプリケーションに適しています。抵抗値の低いスイッチにより、高い周囲温度でも最大 2A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は、ピン ストラップにより 2.25MHz に固定、または設定抵抗により 1.8MHz ~ 4MHz の範囲で選択できます。このモジュールは、1.8MHz ~ 4MHz の範囲の外部クロックに同期させることもできます。PFM/PWM モードでは、TPSM82850x-Q1 は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPSM82850x-Q1 は PWM モードで 1% の帰還電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。COMP/FSET ピンは、スイッチング周波数、2 つのループ補償設定のいずれか 1 つ、さまざまな負荷条件に対して SSC 機能を設定します

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM82850x-Q1 車載 2.7V ~ 6V 入力、1A および 2A 降圧パワー モジュール (インダクタ内蔵) データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/10

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM828502QEVM-159 — TPSM828502-Q1 評価基板

TPSM82850x-Q1 デバイスはピン互換、1A と 2A の車載用、インダクタ内蔵の高効率同期整流降圧型 DC/DC パワーモジュールファミリの一部です。このデバイスは固定周波数のピーク電流モード制御方式を使用します。これらのモジュールは、高い電力密度と使いやすさが求められる車載アプリケーションで使用されます。抵抗値の低いスイッチにより、高い周囲温度でも最大 2A の連続出力電流を供給できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (RDY) 9 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ