TXB-EVM

概要

この評価基板は、1、2、4、および 8 チャネル デバイスの TXB 自動双方向ファミリをサポートするために設計されています。TXB デバイスは、自動双方向変換ファミリ (1.2V ~ 5.5V 間のレベル変換に対して設計された動作電圧) に属しています。

特長
  • TXB0101、TXB0102、TXB0104、TXB0108 をサポート
  • DCK、DCU、RUT および RGY TI パッケージをサポート
  • チャネルあたりの個別外部負荷のオプション
  • 同じフットプリントでサポートされる追加パッケージ オプション
電圧レベル シフタ
TXB0101 — 自動方向検出機能と ±15kV ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 ビット、双方向、電圧レベル シフタ TXB0102 — 2 ビット、双方向、電圧レベル シフタ、自動方向検出機能および ±15kV ESD 保護付き TXB0104 — 自動方向検出機能と ±15kV ESD 保護機能搭載、4 ビット、双方向電圧レベル シフタ TXB0108 — 8 ビット、双方向、電圧レベル シフタ、自動方向検出機能および ±15kV ESD 保護付き
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TXB-EVM — 1 ~ 8 ビット TXB レベル・シフタ・ファミリの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TXB-EVM — 1 ~ 8 ビット TXB レベル・シフタ・ファミリの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TXB-EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/08/02
証明書 TXB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/11/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ