UCC2183XXQEVM-123

UCC2183XXQEVM-123

ご注文はこちら

概要

UCC2183XXQEVM-123 は、2 個のシングルチャネル絶縁型ゲート ドライバを搭載した、コンパクトなハーフブリッジ ゲート ドライバの基板です。この評価基板は、複数の異なる Wolfspeed® シリコン カーバイド (SiC) MOSFET モジュール、および同様のピン配置を採用している他の IGBT または SiC MOSFET モジュールを駆動するために必要な絶縁型バイアス電源、駆動電流、保護、および監視機能を提供します。オンボードの絶縁型バイアス回路により、受動部品を変更することで調整可能な絶縁電圧を供給できます。

特長
  • UCC2183xx 絶縁型ゲートドライバファミリとは完全な互換性があります
  • Wolfspeed の FM3 および XM3 モジュールと直接互換
  • UCC34141 絶縁型バイアス電源は、各ドライバに最大 1.5W を供給します
    • 1 次側と 2 次側のバイアス電圧を生成するために必要なのは、+12V の入力電圧のみです
  • 複数のステータス LED は、各ドライバからのパワー グッドと障害フィードバックを提示します
  • デバッグの迅速化に役立つ、すべての重要なノードに対応する複数のテスト ポイント
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC2183XXQEVM-123 — UCC2183xx 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC2183XXQEVM-123 — UCC2183xx 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

UCC2183XXQEVM-123-DOC-CERT — UCC2183XXQEVM-123 EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型ゲート ドライバ
UCC218302-Q1 — Automotive, 15A single-channel reinforced isolated gate driver for SiC/IGBT with advanced protection
ハードウェア開発
評価ボード
UCC2183XXQEVM-123 — UCC2183xx 評価基板

UCC2183XXQEVM-123-DOC-CERT — UCC2183XXQEVM-123 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/07/16
製品
絶縁型ゲート ドライバ
UCC218302-Q1 — Automotive, 15A single-channel reinforced isolated gate driver for SiC/IGBT with advanced protection
ハードウェア開発
評価ボード
UCC2183XXQEVM-123 — UCC2183xx 評価基板

リリース情報

UCC2183XXQEVM-123 EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC2183xx 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ