バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

CC33XX-LINUX-MPU-PORTS-SW

CC33XX-LINUX-MPU Ports to LTS kernels and other HW platforms

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2025/01/24
製品
Wi-Fi 製品
CC3300 — SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3300MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6 のコンパニオン モジュール CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC CC3301MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 — SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3350MOD — SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール CC3351 — SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC CC3351MOD — SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール

リリース情報

GitHub support for the CC33xx Device on LTS Kernels and other Platforms