CC3300MOD
主な特長
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- CC33x1MOD に Bluetooth Low Energy 5.4 を搭載
- TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたは MCU ホストのコンパニオン モジュール
- 内蔵の 2.4GHz PA により、最大 +18.4dBm の出力電力で完全なワイヤレス システムを実現
- 動作温度:-40℃ ~ +85℃
- 最大 50Mbps のアプリケーション スループット
- 規制の認証取得
- FCC:Z64-CC33SBMOD
- IC/ISED: 461I-CC33SBMOD
- ETSI/CE
- MIC (TELEC):201-250389 (テスト グレード:01)、201-250390 (テスト グレード:00)
- CC3301 QuickTrack 認定済みチップセットをベースとする
- Bluetooth コントローラ サブシステム認定済み
- Wi-Fi 6
- 2.4GHz 、20MHz、単一の空間ストリーム
- IEEE 802.11 b/g/n/ax をサポートする MAC、ベースバンドおよび RF トランシーバ
- ターゲット ウェーク時間 (TWT)、OFDMA、MU-MIMO (ダウンリンク)、基本サービス セットの カラーリング、トリガベース転送により効率を向上
- WPA2 と WPA3 をサポートする、ハードウェア ベースの暗号化と復号化
- 非常に優れた相互運用性
- 4 ビット SDIO または SPI ホスト インターフェイスのサポート
- Bluetooth Low Energy 5.4
- LE 符号化 PHY (長距離)、LE 2M PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能
- UART または共有 SDIO 用のオプション搭載ホスト コントローラ インターフェイス (HCI) トランスポート
- Wi-Fi との内部的な共存メカニズムにより同じ RF チェーンとアンテナを共有
- 強化されたセキュリティ
- セキュアなホスト インターフェイス
- ファームウェア認証
- アンチ ロールバック保護
- マルチロール サポート (同時 STA と AP など) により、異なる RF チャネル (Wi-Fi ネットワーク) 上の Wi-Fi デバイスに接続
- オプションでアンテナのダイバーシティまたは選択も可能
- 追加の 2.4GHz 無線 (Thread や Zigbee など) との外部共存のための 3 線式または 1 線式 PTA
-
クロック ソース
- 40MHz XTAL 高速クロック (モジュールに内蔵)
- 内部低速クロックまたは外部 32.768kHz 低速クロック
- 小型パッケージ サイズ
- 65 ピン、11mm × 11mm の LGA パッケージ、0.65mm ピッチにより設計が容易
SimpleLink™ Wi-Fi CC33xx デバイス ファミリは、手頃な価格と信頼性を両立しており、エンジニアはより多くのアプリケーションを自信を持って接続できます。CC330xMOD デバイスは、ハードウェア設計を簡素化し、市場投入までの時間を短縮するように設計された、認定済みモジュールです。
- CC3300MOD:2.4GHz Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール
- CC3301MOD:2.4GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 コンパニオン モジュール
CC330xMOD は、Wi-Fi および BLE の最新規格を提供すると同時に、Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) との互換性を維持します。これらの CC330xMOD デバイスは、テキサス インスツルメンツの第 10 世代コネクティビティ コンボ チップを基礎としています。そのため、CC330xMOD は実績のあるテクノロジーをベースにしています。これらのモジュールは、TCP/IP を実行する Linux または RTOS ホストによるコスト重視の組込みアプリケーションで使うのに理想的です。CC330xMOD により、IoT (モノのインターネット) 向けの組込みデバイス アプリケーションで Wi-Fi 6 の効率を実現できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CC330xMOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/11/04 |
| アプリケーション・ノート | CC33xx/CC35xxE のシンプルな RF テストガイド | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/08 | ||
| ユーザー・ガイド | CC33xx ハードウェアの統合 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/06/29 | ||
| 証明書 | Module Certification Request Form (Change in ID / Change in Multiple Listing) (Rev. A) | 2026/05/29 | ||||
| ユーザー・ガイド | CC33xx WLAN Features User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/04/15 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BP-CC3301MOD — SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール
Linux® を実行するプロセッサ ホスト、または RTOS (リアルタイム OS) を実行するマイコン ホストを使用する組込みアプリケーションで、SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6/Bluetooth® Low Energy の各種デバイスを採用すると、低コスト、高信頼性、セキュアな接続を実現できます。CC3301MOD BoosterPack™ プラグイン モジュール (BP-CC3301MOD) は、TI の LaunchPad 開発キットやプロセッサ ボードに接続できるテストおよび開発ボードであり、迅速なソフトウェア開発が可能になります。
このキットは、以下の (...)
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.
CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices
Wi-Fi ツールボックス パッケージは、1 台のホストを使用して、WLAN/Bluetooth® Low Energy のファームウェアをデバッグおよび監視するために必要な機能をすべて取り揃えています。また、RF 検証試験を実行することや、規制認証試験より前に事前試験を実施すること、およびハードウェアとソフトウェアのプラットフォーム統合に関連する課題のデバッグに活用することもできます。
CC33XX-LINUX-MPU — CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.
CC33XX デバイスは、シングル バンドとデュアル バンドの Wi-Fi 6 や Bluetooth Low Energy 5.4 に対応するコンパニオン デバイスであり、Linux ベースと RTOS ベース両方のシステムに適しています。CC33XX-SOFTWARE は、一連のソフトウェア開発ソースであり、その目的は、セットアップを迅速に実行し、すぐに使用できるようにするほか、CC3300、CC3301、CC3350、CC3351 の各デバイスを使用する Linux または RTOS 環境での開発期間を短縮できるように、開発ユーザーを支援することです。
CC33XX-LINUX-MPU-PORTS-SW — CC33XX-LINUX-MPU Ports to LTS kernels and other HW platforms
CC33XX デバイスは、シングル バンドとデュアル バンドの Wi-Fi 6 や Bluetooth Low Energy 5.4 に対応するコンパニオン デバイスであり、Linux ベースと RTOS ベース両方のシステムに適しています。CC33XX-SOFTWARE は、一連のソフトウェア開発ソースであり、その目的は、セットアップを迅速に実行し、すぐに使用できるようにするほか、CC3300、CC3301、CC3350、CC3351 の各デバイスを使用する Linux または RTOS 環境での開発期間を短縮できるように、開発ユーザーを支援することです。
CC33XX-RTOS-MCU — CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms
CC33XX デバイスは、シングル バンドとデュアル バンドの Wi-Fi 6 や Bluetooth Low Energy 5.4 に対応するコンパニオン デバイスであり、Linux ベースと RTOS ベース両方のシステムに適しています。CC33XX-SOFTWARE は、一連のソフトウェア開発ソースであり、その目的は、セットアップを迅速に実行し、すぐに使用できるようにするほか、CC3300、CC3301、CC3350、CC3351 の各デバイスを使用する Linux または RTOS 環境での開発期間を短縮できるように、開発ユーザーを支援することです。
CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL — CC33XX 向け QuickTrack Control App は、Wi-Fi® 認証の取得に適した、Wi-Fi 自動化テストツールです
CC33XX デバイスは、シングル バンドとデュアル バンドの Wi-Fi 6 や Bluetooth Low Energy 5.4 に対応するコンパニオン デバイスであり、Linux ベースと RTOS ベース両方のシステムに適しています。CC33XX-SOFTWARE は、一連のソフトウェア開発ソースであり、その目的は、セットアップを迅速に実行し、すぐに使用できるようにするほか、CC3300、CC3301、CC3350、CC3351 の各デバイスを使用する Linux または RTOS 環境での開発期間を短縮できるように、開発ユーザーを支援することです。
SIMPLELINK-CC33XX-REPORTS — Reports: CC33xx Regulatory Certification
CC3XXX の認証取得のサポートをご希望ですか?SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION は、CC31XX、CC32XX および CC33XX 製品の認証取得のための関連情報とサポートを提供します。このページで、TI のモジュールに関する最新の認証レポートと、現時点でチップ ダウン ソリューション (一体型モジュールではなく複数のチップを採用するソリューション) を使用して設計を行っているお客様向けの評価ボードが見つかります。
CC33XX-DESIGN-TOOLS — Design resources for CC33xx and CC33xxMOD Devices
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| QFM (MOZ) | 65 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。