バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

INTERCONNECT-STUDIO

InterConnect Studio

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.8.1
リリース日: 2026/09/03
製品
プログラマブル ロジック デバイス (PLD)
TPLD1201 8 本の汎用入出力 (GPIO) を搭載したプログラマブル ロジック デバイス TPLD1201-Q1 8 本の汎用入出力を搭載したプログラマブル ロジック デバイス TPLD1202 10 本の汎用入出力 (GPIO) と I²C、SPI 搭載、プログラマブル ロジック IC TPLD1202-Q1 車載、10 本の汎用入出力 (GPIO) と I²C、SPI 搭載、プログラマブル ロジック IC TPLD1401 12-GPIO を備えたプログラマブル ロジック デバイス TPLD1401-Q1 12-GPIO を備えた車載用プログラマブル ロジック デバイス TPLD1601 14-GPIO を備えたプログラマブル ロジック デバイス TPLD1601-Q1 14-GPIO を備えた車載用プログラマブル ロジック デバイス TPLD2001 18-GPIO と選択可能な I²C/SPI 搭載、プログラマブル ロジック デバイス TPLD2001-Q1 18 本の GPIO と選択可能な I²C/SPI を備えた車載用プログラマブル ロジック デバイス TPLD20T01 デュアル電源と選択可能な I2C/SPI 付き、17 個の GPIO を搭載したプログラマブル ロジック デバイス TPLD20T01-Q1 車載、デュアル電源と選択可能な I2C/SPI 付き、17 個の GPIO を搭載したプログラマブル ロジック デバイス TPLD801 6 本の汎用入出力 (GPIO) を搭載したプログラマブル ロジック デバイス TPLD801-Q1 車載、6 本の汎用入出力 (GPIO) を搭載したプログラマブル ロジック デバイス
専用ロジック IC
TPLD1202TCRWBR TPLD1202T プログラマブル ロジック デバイス

リリース情報

Program to configure TI Programmable Logic Devices

最新情報

  • New feature:Register write lock and OTP write lock are now enabled by default on TPLD1202 devices for improved security.
  • New feature:Improved programming firmware for TPLD-PROGRAM (V388)
  • Bug Fix: Added missing devices TPLD2001Q1 and TPLD1202Q1
  • Bug Fix:Corrected incorrect hex mapping for the user lock configuration across TPLD1202 and TPLD2001 devices.
  • Bug Fix:Resolved a crash that occurred when configuring a state machine (ASM) in a mode that shares resources with a Look-Up Table (LUT).
  • Bug Fix:Improved state machine output validation to prevent invalid configurations.
  • Bug Fix:Fixed counter finite-state machine (FSM) input routing.
  • Bug Fix:Fixed an error that could occur when programming designs with owned pins.
  • Bug Fix:Resolved several simulation issues including voltage source initialization, output signal integrity, DFF latch input mapping, shift register initial value loading, and analog multiplexer floating inputs.