バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL138

OMAP-L138、OMAP-L132、C6748、C6746、C6742 向け RTOS プロセッサ SDK

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 06.03.00.106
リリース日: 2020/04/18

OMAPL138 RTOS SDK installer for Windows Host

SHA-256 チェックサム

OMAPL138 RTOS SDK installer for Linux Host

SHA-256 チェックサム
製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C6742 — 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 200MHz TMS320C6746 — 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz TMS320C6748 — 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、SATA 搭載
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
OMAP-L138 — 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 最大 456MHz
ハードウェア開発
開発キット
TMDSLCDK138 — OMAP-L138 開発キット (LCDK) TMDSLCDK6748 — TMS320C6748 DSP 開発キット (LCDK)

資料

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

Additional software elements not included in SDK

Link to Release Notes for Processor SDK RTOS

Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS

Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS

Software Manifest of Components Inside the SDK

最新情報

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, FAT file system, nework communications support, examples, and drivers
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment

リリース情報

Thank you for your interest in the OMAP-L138/C674x Processor Software Development Kit (SDK) for a real-time operating system (RTOS). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.