バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST

Schematic checklist for TPS2X7XX USB-PD devices

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.1
リリース日: 2026/07/21

Schematic checklist for USB-PD controllers

SHA-256 チェックサム
製品
USB ポート保護 IC
TPD4S480 — USB Type-C™ 48V EPR ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、IEC ESD からの保護
USB-C 電力供給コントローラ
TPS25730 — ファームウェアの開発不要、シンク (吸い込み) 専用、USB Type-C® と USB パワー デリバリ (PD) 対応のコントローラ TPS25730A — TPS25730A USB Type-C および USB PD コントローラ (電源用途向け電源スイッチ内蔵) TPS25751 — 水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ TPS25751A — 水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB Type-C® パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ TPS26750 — 240W 拡張電力範囲をサポート、USB Type-C® と USB パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ TPS26750A — 240W 拡張電力範囲の TPS26750A USB-C パワー デリバリ 3.2 コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS25730EVM — TPS25730 評価基板 TPS25751EVM — TPS25751 評価基板 TPS26750EVM — TPS26750 評価基板

リリース情報

Schematic checklist for TPS25751(A), TPS26750(A), and TPS25730(A) USB-PD controllers