ホーム インターフェイス USB IC USB-C 電力供給コントローラ

TPS25730A

アクティブ

製品詳細

Function Type-C Internal power path 20 V 5 A Power role Sink Data role UFP Alternate mode No Dead battery support Yes External power-path control NFET Features 20-V CC pins, BC1.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Internal power path 20 V 5 A Power role Sink Data role UFP Alternate mode No Dead battery support Yes External power-path control NFET Features 20-V CC pins, BC1.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (REF) 38 24 mm² (6 mm × 4 mm) VQFN (RSM) 32 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • USB-IF による PD3.2 認証済みデバイス
  • 完全に構成可能なシングル ポートの PD コントローラ
    • シンク側のみの USB Type-C および USB PD アプリケーション向けに最適化
    • バレル ジャックから USB Type-C への完全な置き換え
    • ピン ストラップにより完全に構成可能
    • 工業温度範囲をサポート
  • 完全に管理された内蔵のパワー パス
    • 過電圧保護および逆電流保護機能を内蔵
  • 追加機能
    • 6 つの GPIO 設定機能
    • ケーブルの接続と方向の検出
    • デッド バッテリ Rd を内蔵
    • 物理レイヤおよびポリシー エンジン
    • デッド バッテリ サポート用の 3.3V LDO 出力
    • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
    • 外付けマイクロコントローラ用の I2C アクセス
  • USB-IF による PD3.2 認証済みデバイス
  • 完全に構成可能なシングル ポートの PD コントローラ
    • シンク側のみの USB Type-C および USB PD アプリケーション向けに最適化
    • バレル ジャックから USB Type-C への完全な置き換え
    • ピン ストラップにより完全に構成可能
    • 工業温度範囲をサポート
  • 完全に管理された内蔵のパワー パス
    • 過電圧保護および逆電流保護機能を内蔵
  • 追加機能
    • 6 つの GPIO 設定機能
    • ケーブルの接続と方向の検出
    • デッド バッテリ Rd を内蔵
    • 物理レイヤおよびポリシー エンジン
    • デッド バッテリ サポート用の 3.3V LDO 出力
    • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
    • 外付けマイクロコントローラ用の I2C アクセス

TPS25730A は、USB-C PD 電源をサポートするアプリケーション向けに最適化された高集積スタンドアロン USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。TPS25730A は完全に管理されたパワー パスを堅牢な保護機能と統合することにより、包括的な USB-C PD アプリケーションを実現しています。また、TPS25730Aは、内蔵ゲート ドライバを使用して外部パワー パスを制御する機能も備えています。TPS25730Aは、従来ならバレル ジャックから給電されていた可能性がある、シンク側のみのアプリケーション向けに最適です。ユーザーは、抵抗ピン ストラップを使用することにより、TPS25730Aを搭載したフル機能の USB Type-C PD ポートを実装できます。外付け EEPROM や外付けマイコン、いかなるファームウェア開発も必要ありません。

TPS25730A の目的は、シンク側のみの USB Type-C アプリケーションの設定を、シンプルかつ堅牢にすることです。ユーザーはバレル ジャック ポートのすべての利点を享受しつつ、USB Type-C および USB Type-C PD の利点も活用できます。

TPS25730A は、USB-C PD 電源をサポートするアプリケーション向けに最適化された高集積スタンドアロン USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。TPS25730A は完全に管理されたパワー パスを堅牢な保護機能と統合することにより、包括的な USB-C PD アプリケーションを実現しています。また、TPS25730Aは、内蔵ゲート ドライバを使用して外部パワー パスを制御する機能も備えています。TPS25730Aは、従来ならバレル ジャックから給電されていた可能性がある、シンク側のみのアプリケーション向けに最適です。ユーザーは、抵抗ピン ストラップを使用することにより、TPS25730Aを搭載したフル機能の USB Type-C PD ポートを実装できます。外付け EEPROM や外付けマイコン、いかなるファームウェア開発も必要ありません。

TPS25730A の目的は、シンク側のみの USB Type-C アプリケーションの設定を、シンプルかつ堅牢にすることです。ユーザーはバレル ジャック ポートのすべての利点を享受しつつ、USB Type-C および USB Type-C PD の利点も活用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS25730A USB Type-C® および USB PD コントローラ (電源スイッチ内蔵、の / シンク/ 電源アプリケーションに最適化) PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/29
* ユーザー・ガイド TPS25730A Technical Reference Manual PDF | HTML 2025/08/11

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS25730AEVM — TPS25730A 評価基板

TPS25730A 評価基板 (EVM) は、TPS25730A USB-PD コントローラの包括的な機能セットを示しています。抵抗ストラップ構成はセットアップが単純で、VBUS 電圧、動作電流、故障動作、診断動作のどれにも簡単に切り替えられます。USB-PD コントローラのネゴシエートされた PDO に応じて、2 個の双方向 NFET がオン / オフになります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
設計ツール

TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST — Schematic checklist for TPS2X7XX USB-PD devices

A detailed checklist to apply to TPS2X7XX USB-PD devices to ensure application meets best datasheet recommendations for components.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (REF) 38 Ultra Librarian
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ