16DYYPWEVM

16DYYPWEVM

지금 주문하기

개요

16DYYPWEVM 테스트 보드는 SOT-23 THIN(DYY) 및 TSSOP(PW) 패키지를 위한 이중 풋프린트를 제공합니다.  이 테스트 보드는 16핀 SOT-23 THIN(DYY) 및 TSSOP(PW) 패키지의 통합 회로를 빠르게 프로토타이핑 및 테스트하는 데 사용됩니다. 

특징
  • SOT-23 THIN(DYY) 및 TSSOP(PW) 패키지의 이중 풋프린트
  • SOT-23 THIN(DYY) 및 TSSOP(PW) 패키지의 16핀 IC를 빠르게 프로토타이핑 및 테스트 가능
  • 16개 신호 경로 모두에 풀업, 풀다운 또는 부하 커패시터를 위한 0603 패드 포함
  • TMUX1574 및 SN3257-Q1 장치의 고속 평가용 SMB 커넥터 3개가 있는 테스트 사이트
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서
SN74LV4051A — 5V, 8:1, 1채널, 아날로그 멀티플렉서 SN74LV4051A-Q1 — 차량용, 5V, 8:1, 1채널 아날로그 멀티플렉서 SN74LV4052A — 5V, 4:1, 2채널, 아날로그 멀티플렉서 SN74LV4052A-Q1 — 차량용, 5V, 4:1, 2채널 아날로그 멀티플렉서 SN74LV4053A — 5V, 2:1(SPDT), 3채널 아날로그 스위치 SN74LV4053A-Q1 — 차량용, 5V, 2:1(SPDT), 3채널 아날로그 스위치 TMUX1308 — 5V, 8:1, 1채널, 아날로그 멀티플렉서, 주입 전류 제어, 1.8V 로직 TMUX1308-Q1 — 차량용, 5V, 8:1, 1채널, 아날로그 멀티플렉서, 주입 전류 제어, 1.8V 로직 TMUX1308A — 5V, 8:1, 1채널, 아날로그 멀티플렉서, 주입 전류 제어, 1.8V 로직 TMUX1308A-Q1 — 차량용, 5V, 8:1, 1채널, 아날로그 멀티플렉서, 주입 전류 제어, 1.8V 로직 TMUX1309 — 5V, 4:1, 2채널, 아날로그 멀티플렉서, 주입 전류 제어, 1.8V 호환 로직 TMUX1309-Q1 — 차량용, 5V, 4:1, 2채널, 아날로그 멀티플렉서, 주입 전류 제어, 1.8V 로직 TMUX1309A — 5V, 4:1, 2채널, 아날로그 멀티플렉서, 주입 전류 제어, 1.8V 호환 로직 TMUX1309A-Q1 — 차량용, 5V, 4:1, 2채널, 아날로그 멀티플렉서, 주입 전류 제어, 1.8V 로직 TMUX142-SEP — 방사선 저항, 1.8V 로직 지원 12V 4:1 2채널 멀티플렉서 TMUX182-SEP — Radiation-tolerant, 8:1, one-channel multiplexer with 1.8V Logic TMUX4051 — 1.8V 호환 로직을 지원하는 ±12V, 8:1, 1채널 아날로그 멀티플렉서 TMUX4051-EP — 향상된 제품, +/-12V 8:1, 1채널 멀티플렉서, 1.8V 로직 지원 TMUX4051-Q1 — 차량용, ±12V, 8:1, 1채널 아날로그 멀티플렉서, 1.8V 호환 로직 TMUX4052 — ±12V, 4:1, 2채널, 아날로그 멀티플렉서, 1.8V 호환 로직 TMUX4052-Q1 — 차량용, ±12V, 4:1, 2채널 아날로그 멀티플렉서, 1.8V 호환 로직 TMUX4053 — ±12V, 2:1(SPDT), 3채널 아날로그 멀티플렉서, 1.8V 호환 로직

 

프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서
SN3257-Q1 — 1.8V 호환 로직 및 전원 차단 보호 기능이 있는 차량용, 5V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치 TMUX1574 — 전원 차단 보호 및 1.8V 입력 로직을 지원하는 5V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

16DYYPWEVM — Test board for SOT-23 THIN (DYY) and TSSOP (PW) packages

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

16DYYPWEVM — Test board for SOT-23 THIN (DYY) and TSSOP (PW) packages

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide 16DYYPWEVM Test board for SOT-23 THIN (DYY) and TSSOP (PW) packages User's Guide 2019. 11. 11

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상