ALPHA-XILINX-KU060-SPACE

ALPHA-XILINX-KU060-SPACE

지금 주문하기

개요

This is a development kit for the Xilinx® XQRKU060 FPGA with industrial -1 speed grade. ADA-SDEV-KIT2 has a modular board design with a XRTC-compatible configuration module, two FMC connectors, DDR3 DRAM, system monitoring, and space-grade TI power management and temperature-sensing solutions.

DC/DC 컨버터
TPS50601A-SP — 방사선 경화, QML-V, 3V~7V 입력 6A 동기 스텝다운 컨버터 TPS7H4001-SP — 방사능 저항, QML-P 및 QML-V, 3V~7V 입력 18A 동기 스텝다운 컨버터

 

DDR 메모리 전원 IC
TPS7H3301-SP — 방사능 저항, QML-V, 2.3V~3.5V 입력, 3A 싱크 및 소스 DDR 종단 LDO 레귤레이터

 

디지털 온도 센서
TMP461-SP — 방사능 저항, QML-V, 높은 정확도의 원격 및 로컬 온도 센서

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7H1101A-SP — 방사능 저항, QML-V, 1.5V~7V 입력, 3A 저잡음 조절 가능 LDO(저손실) 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

개발 키트

ADA-SDEV-KIT — Alpha Data® board for Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060 FPGA with TI power

지원되는 제품 및 하드웨어

ADA-SDEV-KIT — Alpha Data® board for Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060 FPGA with TI power

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
18개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
선택 가이드 TI Space Products (Rev. L) 2026. 3. 27
방사능 및 안정성 보고서 TMP461-SP Single-Event Effects (SEE) Radiation Test Report (Rev. E) PDF | HTML 2026. 2. 3
애플리케이션 노트 Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. B) PDF | HTML 2025. 6. 10
추가 자료 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025. 2. 20
방사능 및 안정성 보고서 TPS7H3301-SP and TPS7H3302-SP Single-Event Effects Radiation Report (Rev. C) 2024. 1. 26
애플리케이션 노트 Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022. 10. 19
백서 Powering a New Era of High-Performance Space-Grade Xilinx FPGAs PDF | HTML 2021. 3. 29
방사능 및 안정성 보고서 TMP461-SP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. C) 2021. 1. 4
방사능 및 안정성 보고서 TPS50601A-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. B) 2019. 5. 30
방사능 및 안정성 보고서 TPS50601A-SP Single-event Effects (SEE) Test Report (Rev. A) 2019. 2. 5
방사능 및 안정성 보고서 TMP461-SP (5962R1721701VXC) Neutron Displacement Damage Characterization 2018. 9. 10
애플리케이션 노트 Use of an LDO as a Load Switch for Space Applications 2018. 8. 1
방사능 및 안정성 보고서 TPS50601A-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) 2018. 7. 24
애플리케이션 노트 Conditional Stability in Feedback Systems 2018. 2. 21
방사능 및 안정성 보고서 TPS7H1101-SP Neutron Displacement Damage Characterization Report 2017. 10. 23
애플리케이션 노트 External Soft-Start Circuit for TPS7H3301-SP Power-Up Sequencing Applications 2016. 7. 7
방사능 및 안정성 보고서 TPS7H3301-SP Total Ionizing Dose Radiation Report 2016. 7. 1
방사능 및 안정성 보고서 TPS7H1101‐SP TID and SEE Report (Rev. A) 2015. 4. 27

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TMP461EVM-CVAL — 방사능 손상 방지 보증(RHA) 높은 정확도의 원격 및 로컬 온도 센서 평가 모듈 TPS50601ASPEVM-D — TPS50601A-SP 듀얼 작동 평가 모듈 TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP 단일 작동 평가 모듈 TPS7H1101SPEVM — TPS7H1101SPEVM 평가 모듈 TPS7H3301EVM-CVAL — TPS7H3301-SP DDR 터미네이션 LDO 레귤레이터용 평가 모듈 TPS7H4001EVM-CVAL — 1채널, 18A 동기식 스텝다운 컨버터용 TPS7H4001 평가 모듈 TPS7H4001QEVM-CVAL — 4채널, 72A 동기식 스텝다운 컨버터용 TPS7H4001 평가 모듈

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Alpha Data Parallel Systems Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.