BOOSTXL-CC2650MA

BOOSTXL-CC2650MA

지금 주문하기

개요

SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 CC2650 모듈 BoosterPack 플러그인 모듈은 Launchpad™ 개발 키트에 Bluetooth 저에너지를 추가하는 빠르고 간편한 방법을 제공합니다. CC2650 모듈 BoosterPack 키트를 MSP432™ 마이크로컨트롤러(MCU)LaunchPad 키트에 연결하기만 하면 시작할 수 있습니다! 개발을 시작하기 위한 소프트웨어 예시는 여기에서 확인할 수 있습니다.

CC2650 모듈 BoosterPack 키트는 간단한 UART 인터페이스를 사용하여 모든 애플리케이션에 Bluetooth 저에너지 연결을 추가할 수 있는 무선 네트워크 프로세서 소프트웨어로 프로그래밍되어 있습니다. 모듈 BoosterPack 키트에는 CC2650 모듈을 프로그래밍하고 디버깅하기 위한 JTAG 연결도 포함되어 있습니다. 따라서 CC2650 모듈에서 모든 Bluetooth 저에너지 애플리케이션을 개발할 수 있습니다.

참고: 소프트웨어 예시 및 CC2650 모듈 BoosterPack을 사용하려면 MSP432 LaunchPad 키트도 필요합니다. 두 개의 EVM으로 구성된 번들이 제공됩니다.

특징
  • 통합 안테나가 포함된 CC2650 모듈을 사용하는 Bluetooth 저에너지 모듈 BoosterPack 키트
  • 애플리케이션 프로세서인 MSP432 MCU용 소프트웨어 예시가 포함됨
  • FCC/IC, CE 및 ARIB 무선 표준 사전 인증 획득
  • 모듈에서 Bluetooth 저에너지 애플리케이션 개발을 위한 디버그 인터페이스
  • Bluetooth 4.2 사양 인증 획득

저전력 2.4GHz 제품
CC2630 — SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 ZigBee 및 6LoWPAN 무선 MCU(128KB 플래시 포함) CC2640 — SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 128kB 플래시 CC2650 — 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU CC2650MODA — 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BOOSTXL-CC2650MA — TI SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 CC2650 모듈 BoosterPack™ 플러그인 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BOOSTXL-CC2650MA — TI SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 CC2650 모듈 BoosterPack™ 플러그인 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
드라이버 또는 라이브러리

BLE-STACK-2-X — BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
저전력 2.4GHz 제품
CC2640 — SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 128kB 플래시 CC2650 — 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU
하드웨어 개발
개발 키트
CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth 저에너지/다중 표준 SensorTag
평가 보드
BOOSTXL-CC2650MA — TI SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 CC2650 모듈 BoosterPack™ 플러그인 모듈

BLE-STACK-2-X — BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)

close
버전: 2.02.08.12
출시 날짜: 2024. 9. 19
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
저전력 2.4GHz 제품
CC2640 — SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 128kB 플래시 CC2650 — 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU
하드웨어 개발
개발 키트
CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth 저에너지/다중 표준 SensorTag
평가 보드
BOOSTXL-CC2650MA — TI SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 CC2650 모듈 BoosterPack™ 플러그인 모듈

문서

Archive Installers for Simplelink BLE 2 x SDK

출시 정보

This is version 2.2.8 of the TI Bluetooth® low energy protocol stack Software Development Kit (SDK). The BLE-Stack SDK allows for the development of single-mode Bluetooth low energy (BLE) applications on TI's first generation SimpleLink Bluetooth low energy CC2640 and Multi-Standard CC2650 wireless microcontroller units (MCUs) supporting version 5.1 of the Bluetooth specification with features defined by version 4.2 of the Bluetooth specification. The CC26x0 family of wireless MCUs includes a 32-bit Arm® Cortex™-M3 as the main application CPU running at 48 MHz, a dedicated Cortex-M0 processor for the radio / Physical Layer (PHY), and an autonomous Sensor Controller Engine for low-power sensing applications. The BLE protocol stack is built on top of the TI Real-time Operating System (TI-RTOS) which provides advanced power management and flexible peripheral driver capabilities allowing the development of highly optimized and power efficient standalone or network processor applications. The TI-RTOS SDK is installed during the BLE-Stack SDK installation.

Version 2.2.8 of the BLE-Stack is a maintenance update to TI's existing royalty-free Bluetooth low energy software protocol stack which is certified for Bluetooth specification version 5.1. This release includes support for all core specification version 4.2 Low Energy (LE) features as well as several development kits. This protocol stack update is in addition to support of all major Bluetooth LE core specification version 4.1 features, including support for up to 8 master or slave BLE connections. Please note that no Bluetooth 5 or Bluetooth 5.1 features are supported. A few examples of what can be created using the sample applications in this SDK and/or the additional resources found in the Examples section below include Bluetooth beacons incorporating the popular Apple iBeacon® and Eddystone™ formats, glucose, heart rate and fitness monitors, dongles for cable replacement via a BLE Serial Port Bridge and industrial motor monitors.

See What's New section for an overview of the changes included in this release. The Bluetooth core specification version 4.2 features supported in this release allow development of the most secure and power efficient products incorporating the Bluetooth low energy specification.

새 소식

  • [PSIRT-129] The generate key functions (ECCROMCC26XX_genKeys, and ECC_generateKey) shall now validate the ECC key pair
인증

CC26XX-REPORTS — CC26xx regulatory certifcation reports

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
저전력 2.4GHz 제품
CC2642R — SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 352kB 플래시 CC2650MODA — 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 모듈 CC2651R3SIPA — SimpleLink™ 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈(통합 안테나 포함) CC2652PSIP — SimpleLink™ 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈(통합 전력 증폭기 포함) CC2652R — 352KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU CC2652RSIP — 352KB 메모리를 지원하는 SimpleLink™ 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈
하드웨어 개발
평가 보드
BOOSTXL-CC2650MA — TI SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 CC2650 모듈 BoosterPack™ 플러그인 모듈 LP-CC2651R3SIPA — SimpleLink™ 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 SIP 모듈용 CC2651R3SIPA LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC2652PSIP — SimpleLink™ 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 SIP 모듈용 CC2562PSIP LaunchPad™ 개발 키트

CC26XX-REPORTS — CC26xx regulatory certifcation reports

close
버전: 7.20.00.00
출시 날짜: 2023. 5. 8
제품
저전력 2.4GHz 제품
CC2642R — SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 352kB 플래시 CC2650MODA — 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 모듈 CC2651R3SIPA — SimpleLink™ 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈(통합 안테나 포함) CC2652PSIP — SimpleLink™ 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈(통합 전력 증폭기 포함) CC2652R — 352KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU CC2652RSIP — 352KB 메모리를 지원하는 SimpleLink™ 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈
하드웨어 개발
평가 보드
BOOSTXL-CC2650MA — TI SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 CC2650 모듈 BoosterPack™ 플러그인 모듈 LP-CC2651R3SIPA — SimpleLink™ 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 SIP 모듈용 CC2651R3SIPA LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC2652PSIP — SimpleLink™ 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 SIP 모듈용 CC2562PSIP LaunchPad™ 개발 키트

문서

Link to FCC, ISED, CE, & Japan Certification Reports

Link to FCC, ISED, CE, & UK, Japan, Korea, and Taiwan Certification Reports

Link to FCC, ISED, CE, & UK Certification Reports

Link to FCC, ISED, CE, & UK Certification Reports

Link to CC3230x-CC26x2EM-7ID Reference-Only CE & FCC Certification Reports

출시 정보

This page provides access to the CC26XX certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down version, the customer is responsible for their own certification.

새 소식

  • Updated CC2651R3SIPAT0MOUR with Japan, Korea, and Tiawan reports
  • Updated CC2652RSIPMOT CE with missing safety report
플러그 인

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN — Bluetooth Plug-in for SimpleLink™ MCU SDK

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
Wi-Fi 제품
CC3220S — 보안 부팅, 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU CC3220SF — 1MB 플래시와 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU CC3235S — 256KB RAM이 탑재된 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 이중 대역 Wi-Fi® 무선 MCU CC3235SF — 1MB 플래시를 탑재한 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 듀얼 밴드 Wi-Fi® 무선 MCU
범용 MCU
MSP432E401Y — 이더넷, CAN, 1MB 플래시, 256kB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F MCU MSP432E411Y — 이더넷, CAN, TFT LCD, 1MB 플래시, 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F MCU
저전력 2.4GHz 제품
CC2640 — SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 128kB 플래시 CC2642R — SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 352kB 플래시 CC2650 — 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU CC2650MODA — 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 모듈 CC2652R — 352KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU
하드웨어 개발
개발 키트
CC3220S-LAUNCHXL — Wi-Fi® SimpleLink™ 무선 MCU용 CC3220S LaunchPad™ 개발 키트 CC3220SF-LAUNCHXL — Wi-Fi® SimpleLink™ 무선 MCU용 CC3220SF LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC3235S — Wi-Fi® SimpleLink™ MCU용 CC3235S 이중 대역 LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC3235SF — Wi-Fi® SimpleLink™ MCU용 CC3235SF 이중 대역 LaunchPad™ 개발 키트 MSP-EXP432E401Y — 이더넷 SimpleLink™ MCU용 MSP432E401Y LaunchPad™ 개발 키트
평가 보드
BOOSTXL-CC2650MA — TI SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 CC2650 모듈 BoosterPack™ 플러그인 모듈 LAUNCHXL-CC2640R2 — SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU용 CC2640R2 LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC26X2R1 — 다중 표준 SimpleLink™ 무선 MCU용 CC26x2R LaunchPad™ 개발 키트
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
8개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 BOOSTXL-CC2650MA EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
e북 TI-RSLK modules 1 - 20 (Rev. A) 2018. 5. 30
추가 자료 Lab: Sensor Integration 2017. 11. 17
추가 자료 Jacki Project Lecture 2017. 11. 17
추가 자료 Introduction: Sensor Integration 2017. 11. 17
백서 SimpleLink™ MSP432™ MCU for electronic lock and intrusion HMI keypad 2017. 9. 18
애플리케이션 노트 Running Standalone Bluetooth® low energy Applications on CC2650 Module (Rev. A) PDF | HTML 2017. 6. 7
사용 설명서 CC2650 Module BoosterPack™ Getting Started Guide (Rev. A) 2016. 6. 29

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

개발 키트
CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth 저에너지/다중 표준 SensorTag LAUNCHXL-CC1350 — SimpleLink™ 이중 대역 무선 MCU용 CC1350 LaunchPad™ 개발 키트

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDC-SPPBLE-SW-RD — UART-Bluetooth® 저에너지(BLE) 브리지 레퍼런스 디자인

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
BLE-STACK — 블루투스 저에너지 소프트웨어 스택