CC256XM4BTBLESW

TM4C MCU의 TI 이중 모드 블루투스® 스택

CC256XM4BTBLESW

다운로드

개요

블루투스 + Bluetooth 저에너지용 TM4C MCU 소프트웨어에 있는 TI의 이중 모드 블루투스 스택은 TM4C12x MCU를 지원하며 블루투스 4.0 사양을 구현하는 단일 모드 및 이중 모드 제품으로 구성되어 있습니다. 블루투스 스택은 완전한 검증을 거쳤으며(QDID 37180 및 QDID 42849) 개발 속도를 높이는 간단한 명령줄 샘플 애플리케이션을 제공하고 요청 시 MFI 기능을 제공합니다.

완벽한 평가 솔루션을 위해 CC256XM4BTBLESW는 다음과 같은 TI 하드웨어 개발 키트와 직접 작동합니다: DK-TM4C123G 및 DK-TM4C129X. 또한 TM4C12x MCU에 사용할 수 있는 스택은 인증을 받았으며 로열티가 없습니다.

이 소프트웨어는 완전한 블루투스 BR/EDR/LE HCI 솔루션을 제공하는 모든 CC256x EM 보드(CC256XQFNEM 및 CC256MODNEM)와 함께 작동하여 설계 관련 작업을 줄이고 출시 시간을 단축합니다. CC256x EM 보드는 TI의 7세대 블루투스 코어를 포함하고 있으며 블루투스 4.1 규격 준수 제품용으로 검증된 솔루션을 제공합니다. 이 장치는 전송 전력과 수신 감도로 동급 최고의 RF 성능을 제공하여 다른 BLE 전용 솔루션에 비해 약 2배의 범위를 제공합니다. 또한 TI의 전력 관리 하드웨어 및 소프트웨어 알고리즘은 일반적으로 사용되는 모든 블루투스 BR/EDR/LE 작동 모드에서 상당한 전력 절감 효과를 제공합니다.

특징
  • 이중 모드 블루투스 4.0 지원 - 블루투스 인증 및 로열티 무료
  • 블루투스 스택은 완전한 검증을 거쳤습니다(QDID 37180 및 QDID 42849)
  • 완전한 스레드 안전
  • 스레드(RTOS) 및 비스레드(OS) 환경 지원
  • 완벽하게 문서화된 API 인터페이스
  • 플래시 >=128KB의 모든 TM4C MCU에서 작동
  • 아래의 MCU 개발 키트에 대한 샘플 앱을 사용할 수 있습니다:
    • DK-TM4C123G
    • DK-TM4C129
  • 프로토콜/프로파일을 선택적으로 활성화/비활성화할 수 있습니다
  • CCS, Keil 및 IAR IDE를 지원합니다
  • 클래식 프로파일을 사용할 수 있습니다
    • 고급 오디오 배포 프로파일(A2DP): A3DP 구현
    • 오디오/비디오 원격 제어 프로파일(AVRCP)
    • 일반 액세스 프로파일(GAP)
    • 일반 오디오/비디오 배포 프로파일(GAVDP)
    • 핸즈프리 프로파일(HFP)
    • 휴먼 인터페이스 장치 프로파일(HID)
    • 메시지 액세스 프로파일(MAP)
    • 전화번호부 액세스 프로파일(PBAP)
    • 직렬 포트 프로파일(SPP)
  • Bluetooth 저에너지 프로파일 사용 가능
    • 알림 서비스(ANS)
    • 알림 프로파일(ANP)
    • 배터리 서비스(BAS)
    • 사이클 속도 및 회전수 프로파일(CSCP)
    • 장치 정보 서비스(DIS)
    • 일반 액세스 프로파일 서비스(GAPS)
    • 일반 특성 프로파일(GATT)
    • 건강 온도계 서비스(HTS)
    • 건강 온도계 프로파일(HTP)
    • 심박수 서비스(시간)
    • 심박수 프로파일(HRP)
    • 휴먼 인터페이스 장치 서비스(HIDS)
    • HID Over GATT 프로파일(HOGP)
    • 즉시 경고 서비스(IAS)
    • 링크 손실 서비스(LLS)
    • 전화 알림 상태 서비스(PASS)
    • 전화 알림 상태 프로파일(PASP)
    • 근접 프로파일(PXP)
    • TX 전력 서비스(TPS)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

드라이버 또는 라이브러리

CC256XM4BTBLESW TI dual-mode Bluetooth® stack on TM4C MCUs

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

CC256XM4BTBLESW TI dual-mode Bluetooth® stack on TM4C MCUs

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
9개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
EVM User's guide Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 2021. 8. 31
사이버 보안 권고 InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 2021. 6. 22
사이버 보안 권고 Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 2020. 5. 18
사이버 보안 권고 Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 2020. 5. 18
백서 Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017. 10. 16
추가 자료 Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) 2016. 2. 3
사용 설명서 Dual-Mode Bluetooth CC2564 Evaluation Board Quick Start Guide 2015. 10. 1
EVM User's guide Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board Quick Start Guide 2015. 7. 24
백서 Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? 2014. 3. 25

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
SW-TM4C C 시리즈용 TivaWare™(전체) TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI 이중 모드 블루투스® 스택

하드웨어 개발

평가 보드
CC2564MODNEM 듀얼 모드 Bluetooth® CC2564 모듈 평가 보드

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
BT-MSPAUDSINK-RD Bluetooth 및 MSP430 오디오 싱크 레퍼런스 디자인 BT-MSPAUDSOURCE-RD Bluetooth 및 MSP MCU 오디오 소스 레퍼런스 디자인 CC256XEM-RD CC256x Bluetooth® 레퍼런스 디자인 TIDA-00554 Bluetooth 연결을 이용한 휴대용 화학 물질 분석용 DLP 울트라 모바일 NIR 분광계