BT-MSPAUDSOURCE-RD

BT-MSPAUDSOURCE-RD

설계 파일

개요

The Bluetooth and low-power MSP microcontroller Audio Source reference design can be used by customers to create a variety of applications for low-end, low-power audio source solutions for applications including toys, projectors, smart remotes and any audio streaming accessories. This reference design is a cost-effective audio implementation and with full design files provided allows you to focus your efforts on application and end product development. This reference design also provides the TI Bluetooth Stack.

특징
  • Enables Bluetooth audio (SBC encode/decode) with low cost, low power MSP430F5229 Microcontroller MCU
  • Design offloads audio processing from MCU to the Bluetooth device which enables low power audio
  • Cost-effective low end wireless audio solution with a four layer layout and QFN packages
  • Core of the solution is TI's SimpleLink™ CC2564 which offers best-in-class Bluetooth performance (+12dBm output power) leading to robust connection over long range
  • CC256x and TI Bluetooth Stack both have Bluetooth Subsystem QDIDs allowing you to only need a Bluetooth End Product Listing
  • This circuit design is tested and includes firmware, demo and wiki page for quick start guide
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR981.PDF (537 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR979.ZIP (26 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR982.ZIP (646 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC547.ZIP (281 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR980.PDF (1300 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR978.PDF (89 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 ADC

TLV320ADC3101디지털 마이크 지원 및 miniDSP를 지원하는 92dB SNR 저전력 스테레오 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5229128KB 플래시, 8KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, DMA, 1.8V 분할 레일 I/O를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC2560향상된 데이터 전송 속도(EDR)를 지원하는 Bluetooth® 4.0

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC2564EDR(Enhanced Data Rate), LE(Low Energy) 및 ANT를 지원하는 Bluetooth ® 4.0

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC2564MODA안테나가 통합된 Bluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC2564MODNBluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 모듈

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

CC2564MODNEM — Dual-mode Bluetooth® CC2564 module evaluation board

The Bluetooth and low-power MSP microcontroller Audio Source reference design can be used by customers to create a variety of applications for low-end, low-power audio source solutions for applications including toys, projectors, smart remotes and any audio streaming accessories. This reference (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
BT-MSPAUDSOURCE-RD Bluetooth 및 MSP MCU 오디오 소스 레퍼런스 디자인 CC256XEM-RD CC256x Bluetooth® 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CC2564MODNEM Dual-mode Bluetooth® CC2564 module evaluation board

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
BT-MSPAUDSOURCE-RD Bluetooth 및 MSP MCU 오디오 소스 레퍼런스 디자인 CC256XEM-RD CC256x Bluetooth® 레퍼런스 디자인

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Bluetooth Dual Mode Audio Source Reference Design Quick Start Guide (Rev. A) 2014. 9. 19

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
CC256XM4BTBLESW TM4C MCU의 TI 이중 모드 블루투스® 스택 CC256XMSPBTBLESW MSP430™ MCU에 있는 TI 듀얼 모드 Bluetooth® 스택
소프트웨어 개발 키트(SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI 이중 모드 블루투스® 스택