CEVA-3P-CEVA-WAVES-LEAP

Ceva-Waves LEAP Phase Based Channel Sounding algorithm

CEVA-3P-CEVA-WAVES-LEAP

시작: Ceva Inc.
지금 주문하기

개요

For applications such as digital keys for car access, smart access such as door lock, logical access (password replacement), industrial automation and asset tracking, Ceva provides the Ceva-Waves LEAP (Low Energy Algorithm for Positioning) Channel Sounding algorithm. This is a small footprint and low MIPS software solution that processes Phase Coherent Tone (PCT) samples captured by the Bluetooth® radio to deliver secure and decimeter‑level ranging accuracy, even in multipath or non‑line‑of‑sight environments. This algorithm works well on the TI CC2340 and CC2755 SimpleLink™ families of wireless MCUs supporting Bluetooth LE.

특징
  • Provides estimated distance in centimeters
  • Supports multiple antennas
  • Supports calibration offset
저전력 2.4GHz 제품
CC2340R2 초저 대기 전류, 256kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU CC2340R5 512kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex® -M0+ 2.4GHz 무선 MCU CC2755P10 EdgeAI, 보안, 최대 +20dBm, 1µA 미만의 대기 전류를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 무선 MCU CC2755P20 온칩 HSM, 에지 AI, 2MB 플래시, +20dBm, <1µA 대기 전력을 지원하는 2.4GHz 다중 프로토콜 MCU CC2755R10 EdgeAI, 보안, 1µA 미만의 대기 전류를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 무선 MCU

 

차량용 무선 커넥티비티 제품
CC2340R5-Q1 512KB 플래시를 지원하는 오토모티브 등급 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

드라이버 또는 라이브러리

CEVA-WAVES-LEAP — Ceva-Waves LEAP phase based Channel Sounding algorithm

지원되는 제품 및 하드웨어

CEVA-WAVES-LEAP Ceva-Waves LEAP phase based Channel Sounding algorithm

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Ceva Inc.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.