D3-3P-D3RCM

D3-3P-D3RCM

시작: D3 Embedded
지금 주문하기

개요

D3RCM 1.3 MP FPD-Link™ III 카메라는 OmniVision® OV10640 이미지 센서 또는 SONY® IMX390 이미지 센서를 탑재한 견고한 카메라 모듈입니다. 이 제품은 오토모티브 및 성능이 중요한 산업용 애플리케이션을 위해 설계된 TI 프로세서 기반의 D3 임베디드 RVP와 호환됩니다. 이 제품은 뛰어난 열 특성을 가지고 있으며 혹독한 환경 조건을 견딜 수 있습니다. 
호환 하드웨어에는 TI의 TDA2X 및 TDA3X 제품군이 포함되어 있습니다.

FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저
DS90UB953-Q1 — 2MP/60fps 카메라 및 레이더용 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 시리얼라이저

 

산업용 mmWave 레이더 센서
IWR1443 — MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz mmWave 센서 IWR1843 — DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 산업용 레이더 센서 IWR1843AOP — 패키지, DSP 및 MCU에 안테나를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 산업용 레이더 센서 IWR6843 — 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 처리 기능 통합 IWR6843AOP — 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 통합 안테나 온 패키지(AoP) 포함 IWRL6432 — 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
D3 Embedded의 사진

주문 및 개발 시작

Third-party accessory

D3RCM-IMX390-953 — DesignCore® D3RCM-IMX390-953 견고한 카메라 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

D3RCM-IMX390-953 — DesignCore® D3RCM-IMX390-953 견고한 카메라 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
Third-party accessory

D3RCM-OV10640-913 — DesignCore® D3RCM-OV10640-913 견고한 카메라 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

D3RCM-OV10640-913 — DesignCore® D3RCM-OV10640-913 견고한 카메라 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
Third-party accessory

D3RCM-OV10640-953 — DesignCore® D3RCM-OV10640-913 견고한 카메라 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

D3RCM-OV10640-953 — DesignCore® D3RCM-OV10640-913 견고한 카메라 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 D3 Embedded에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.