DAC8832EVM-PDK

DAC8832EVM-PDK

지금 주문하기

개요

The DAC8832EVM-PDK is a complete evaluation/demonstration kit, which combines an DAC8832EVM with the TMS32VC5509 based MMB0 motherboard for use with a personal computer. The MMB0 motherboard allows the DAC8832EVM to connect to a computer via a USB port. The DAC8832EVM-PDK is controlled by the DXP evaluation software using an initialization file which sets up the serial control to the device under test. The software is designed to run with the Microsoft™ Windows operating system and allows for the complete evaluation of the DAC8832 device.

특징
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP
  • Built-in wave tables for creating Sine, Square, Triangle and Saw tooth output waveforms
  • Amplitude and offset adjustment capabilities
  • Ability to provide straight DC output
  • Easily expandable with new analysis plug in tools from Texas Instruments
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC8832 16비트 초저전력 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC8832EVM-PDK — DAC8832 Performance Demonstration Kit

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC8832EVM-PDK DAC8832 Performance Demonstration Kit

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

DXP — DXP EVM GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC1220 20비트 델타 시그마 저전력 디지털-아날로그 컨버터 DAC5311 SC70 패키지, 8비트, 싱글 채널, 80uA, 1.8V~5.5V DAC DAC60004 1LSB INL/DNL 포함 초소형, 진정한 12비트 쿼드 전압 출력 DAC DAC6311 SC70 패키지의 10비트, 싱글 채널, 80uA, 2.0V~5.5V DAC DAC70004 1LSB INL/DNL 포함 초소형, 진정한 14비트 쿼드 전압 출력 DAC DAC7311 배터리 구동 애플리케이션을 위한 6핀 SC70 패키지의 12비트 싱글 채널 초저전력 DAC DAC7554 저전력, 저글리치, 12비트 DAC DAC7558 12비트, 8진, 초저 글리치, 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC7562 2.5V, 4ppm/°C 레퍼런스를 지원하는 12비트, 듀얼, 저전력, 초저 글리치, 버퍼링된 전압 출력 DAC DAC7568 2.5V, 2ppm/°C 내부 레퍼런스를 지원하는 12비트, 8채널, 초저 글리치, 전압 출력 DAC DAC7573 I2C 디지털 인터페이스를 지원하는 쿼드, 12비트, 10us, 디지털-아날로그 컨버터 DAC7574 I2C 인터페이스를 지원하는 12비트 쿼드 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC7678 2.5V 내부 레퍼런스를 지원하는 12비트, 8채널, 초저 글리치, 전압 출력, 2선 인터페이스 DAC DAC7714 쿼드, 직렬 입력, 12비트, 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC7716 쿼드 12비트 고정밀 +/-16.5V 출력 직렬 입력 디지털-아날로그 컨버터 DAC7718 8진, 저전력, 12비트, +/-16.5V 출력 직렬 입력 디지털-아날로그 컨버터 DAC7811 0.2us 설정 시간을 지원하는 12비트, 단일 채널, 직렬 입력 멀티플라잉 DAC DAC80004 1LSB INL/DNL 포함 초소형, 진정한 16비트 쿼드 전압 출력 DAC DAC8164 14비트, 쿼드 채널, 초저 글리치, 2.5V의 출력 전압 DAC, 2ppm/°C 내부 레퍼런스 및 제로 리셋 DAC8165 2.5V, 2ppm/°C 내부 레퍼런스 및 중간 눈금 리셋을 지원하는 14비트, 쿼드 채널, 초저 글리치, 출력 전압 DAC DAC8168 2.5V, 2ppm/°C 내부 레퍼런스를 지원하는 14비트, 8채널, 초저 글리치, 전압 출력 DAC DAC8218 8진, 저전력, 14비트, +/-16.5V 출력 직렬 입력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8234 쿼드 14비트 고정밀 +/-16.5V 출력 직렬 입력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8311 SC70 패키지의 14비트, 싱글 채널, 80uA, 2.0V~5.5V DAC DAC8411 SC70 패키지의 16비트, 싱글 채널, 80uA, 2.0V~5.5V DAC DAC8534 2.7V~5.5V, 쿼드 채널, 16비트, 직렬 입력 DAC DAC8550 16비트, 초저 글리치 전압 출력 DAC DAC8551 16비트, 초저 글리치, 전압 출력, 디지털-아날로그 컨버터 DAC8552 16비트, 듀얼 채널, 초저 글리치, 전압 출력, 디지털-아날로그 컨버터 DAC8554 16비트, 쿼드 채널, 초저 글리치, 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8555 16비트, 쿼드 채널, 초저 글리치, 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8560 2.5V, 2ppm/°C 레퍼런스를 지원하는 16비트, 싱글 채널, 저전력, 초저 글리치, 전압 출력 DAC DAC8562 2.5V, 4ppm/°C 레퍼런스를 지원하는 16비트, 듀얼 채널, 저전력, 초저 글리치, 전압 출력 DAC DAC8564 16비트, 쿼드 채널, 초저 글리치, Vout DAC와 2.5V, 2ppm/C 내부 레퍼런스 DAC8565 2.5V, 2ppm/C 내부 레퍼런스와 중간 스케일 리셋을 지원하는 16비트, 쿼드 채널, 초저 글리치 출력 전압 DAC DAC8568 2.5V, 2ppm/°C 내부 레퍼런스를 지원하는 16비트, 8채널, 초저 글리치, 전압 출력 DAC DAC8571 저전력 레일 투 레일 출력 16비트 I2C 입력 DAC DAC8574 저전력 쿼드 레일 투 레일 출력 16비트 I2C 입력 DAC DAC8580 16비트, 고속, 저잡음, 전압 출력, 디지털-아날로그 컨버터 DAC8581 16비트, 고속, 저잡음, 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8718 8진 저전력 16비트 +/-16.5V 출력 직렬 입력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8734 16비트 쿼드 고정밀 +/-16.5V 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8801 14비트, 싱글 채널, 직렬 인터페이스, 멀티플라잉 디지털-아날로그 컨버터 DAC8803 14비트, 쿼드 채널, 직렬 인터페이스, 멀티플라잉 디지털-아날로그 컨버터 DAC8811 0.5us 설정 시간을 지원하는 16비트, 단일 채널, 직렬 입력 멀티플라잉 DAC DAC8814 16비트, 쿼드, 직렬 입력 멀티플라잉 디지털-아날로그 컨버터 DAC8831 16비트, 초저전력, 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8832 16비트 초저전력 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8871 16비트 싱글 채널, 직렬 인터페이스, +/-18V(고전압 양극) 출력 DAC DAC8881 싱글 채널 16비트, 저잡음, 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC9881 고정밀 애플리케이션을 위한 18비트, 싱글 채널, 저잡음, 전압 출력 DAC
하드웨어 개발
평가 보드
DAC8411EVM-PDK DAC8411 성능 데모 키트 DAC8811EVM-PDK DAC8811 성능 데모 키트 DAC8832EVM-PDK DAC8832 성능 데모 키트

DXP DXP EVM GUI

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2018. 9. 10
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC1220 20비트 델타 시그마 저전력 디지털-아날로그 컨버터 DAC5311 SC70 패키지, 8비트, 싱글 채널, 80uA, 1.8V~5.5V DAC DAC60004 1LSB INL/DNL 포함 초소형, 진정한 12비트 쿼드 전압 출력 DAC DAC6311 SC70 패키지의 10비트, 싱글 채널, 80uA, 2.0V~5.5V DAC DAC70004 1LSB INL/DNL 포함 초소형, 진정한 14비트 쿼드 전압 출력 DAC DAC7311 배터리 구동 애플리케이션을 위한 6핀 SC70 패키지의 12비트 싱글 채널 초저전력 DAC DAC7554 저전력, 저글리치, 12비트 DAC DAC7558 12비트, 8진, 초저 글리치, 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC7562 2.5V, 4ppm/°C 레퍼런스를 지원하는 12비트, 듀얼, 저전력, 초저 글리치, 버퍼링된 전압 출력 DAC DAC7568 2.5V, 2ppm/°C 내부 레퍼런스를 지원하는 12비트, 8채널, 초저 글리치, 전압 출력 DAC DAC7573 I2C 디지털 인터페이스를 지원하는 쿼드, 12비트, 10us, 디지털-아날로그 컨버터 DAC7574 I2C 인터페이스를 지원하는 12비트 쿼드 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC7678 2.5V 내부 레퍼런스를 지원하는 12비트, 8채널, 초저 글리치, 전압 출력, 2선 인터페이스 DAC DAC7714 쿼드, 직렬 입력, 12비트, 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC7716 쿼드 12비트 고정밀 +/-16.5V 출력 직렬 입력 디지털-아날로그 컨버터 DAC7718 8진, 저전력, 12비트, +/-16.5V 출력 직렬 입력 디지털-아날로그 컨버터 DAC7811 0.2us 설정 시간을 지원하는 12비트, 단일 채널, 직렬 입력 멀티플라잉 DAC DAC80004 1LSB INL/DNL 포함 초소형, 진정한 16비트 쿼드 전압 출력 DAC DAC8164 14비트, 쿼드 채널, 초저 글리치, 2.5V의 출력 전압 DAC, 2ppm/°C 내부 레퍼런스 및 제로 리셋 DAC8165 2.5V, 2ppm/°C 내부 레퍼런스 및 중간 눈금 리셋을 지원하는 14비트, 쿼드 채널, 초저 글리치, 출력 전압 DAC DAC8168 2.5V, 2ppm/°C 내부 레퍼런스를 지원하는 14비트, 8채널, 초저 글리치, 전압 출력 DAC DAC8218 8진, 저전력, 14비트, +/-16.5V 출력 직렬 입력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8234 쿼드 14비트 고정밀 +/-16.5V 출력 직렬 입력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8311 SC70 패키지의 14비트, 싱글 채널, 80uA, 2.0V~5.5V DAC DAC8411 SC70 패키지의 16비트, 싱글 채널, 80uA, 2.0V~5.5V DAC DAC8534 2.7V~5.5V, 쿼드 채널, 16비트, 직렬 입력 DAC DAC8550 16비트, 초저 글리치 전압 출력 DAC DAC8551 16비트, 초저 글리치, 전압 출력, 디지털-아날로그 컨버터 DAC8552 16비트, 듀얼 채널, 초저 글리치, 전압 출력, 디지털-아날로그 컨버터 DAC8554 16비트, 쿼드 채널, 초저 글리치, 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8555 16비트, 쿼드 채널, 초저 글리치, 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8560 2.5V, 2ppm/°C 레퍼런스를 지원하는 16비트, 싱글 채널, 저전력, 초저 글리치, 전압 출력 DAC DAC8562 2.5V, 4ppm/°C 레퍼런스를 지원하는 16비트, 듀얼 채널, 저전력, 초저 글리치, 전압 출력 DAC DAC8564 16비트, 쿼드 채널, 초저 글리치, Vout DAC와 2.5V, 2ppm/C 내부 레퍼런스 DAC8565 2.5V, 2ppm/C 내부 레퍼런스와 중간 스케일 리셋을 지원하는 16비트, 쿼드 채널, 초저 글리치 출력 전압 DAC DAC8568 2.5V, 2ppm/°C 내부 레퍼런스를 지원하는 16비트, 8채널, 초저 글리치, 전압 출력 DAC DAC8571 저전력 레일 투 레일 출력 16비트 I2C 입력 DAC DAC8574 저전력 쿼드 레일 투 레일 출력 16비트 I2C 입력 DAC DAC8580 16비트, 고속, 저잡음, 전압 출력, 디지털-아날로그 컨버터 DAC8581 16비트, 고속, 저잡음, 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8718 8진 저전력 16비트 +/-16.5V 출력 직렬 입력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8734 16비트 쿼드 고정밀 +/-16.5V 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8801 14비트, 싱글 채널, 직렬 인터페이스, 멀티플라잉 디지털-아날로그 컨버터 DAC8803 14비트, 쿼드 채널, 직렬 인터페이스, 멀티플라잉 디지털-아날로그 컨버터 DAC8811 0.5us 설정 시간을 지원하는 16비트, 단일 채널, 직렬 입력 멀티플라잉 DAC DAC8814 16비트, 쿼드, 직렬 입력 멀티플라잉 디지털-아날로그 컨버터 DAC8831 16비트, 초저전력, 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8832 16비트 초저전력 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8871 16비트 싱글 채널, 직렬 인터페이스, +/-18V(고전압 양극) 출력 DAC DAC8881 싱글 채널 16비트, 저잡음, 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC9881 고정밀 애플리케이션을 위한 18비트, 싱글 채널, 저잡음, 전압 출력 DAC
하드웨어 개발
평가 보드
DAC8411EVM-PDK DAC8411 성능 데모 키트 DAC8811EVM-PDK DAC8811 성능 데모 키트 DAC8832EVM-PDK DAC8832 성능 데모 키트

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac212 or www.ti.com/lit/xx/sbac212/sbac212.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC212. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC883xEVM (Rev. B) PDF | HTML 2024. 10. 3
인증서 DAC8832EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 프로그래밍 도구
DXP DXP DAC 연습 프로그램