DEM-OPA-MSOP-2A

DEM-OPA-MSOP-2A

지금 주문하기

개요

The DEM-OPA-MSOP-2A demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's dual, high speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 8-lead MSOP (DGK) package.
 
For more information on these types of op amps, as well as good PCB layout techniques, see the individual op amp datasheets.


Unpopulated Circuit Board
User's Guide

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
OPA2607-Q1 — 차량용, 듀얼 채널, 50MHz 비보상 레일 간 출력 CMOS 연산 증폭기 OPA2822 — 듀얼, 광대역 저잡음 SpeedPlus™ 연산 증폭기 OPA2830 — 듀얼, 저전력, 단일 공급 광대역 연산 증폭기 OPA2832 — 듀얼, 저전력, 고속 고정 게인 연산 증폭기 OPA2834 — 초저전력, 50MHz 레일 투 레일 출력, 음극 레일 입력, 전압 피드백 연산 증폭기 OPA2863 — 듀얼, 저전력, 110MHz, 12V, RRIO(레일 투 레일 입력 및 출력) 전압 피드백 증폭기 OPA2891 — 초저 총 고조파 왜곡(THD)을 지원하는 듀얼 채널 180MHz 0.95nV √Hz 연산 증폭기 OPA2892 — 초저 총 고조파 왜곡(THD)을 지원하는 듀얼 채널, 2GHz, 10V/V 안정적인 0.95nV √Hz 연산 증폭기 THS4221 — 단일 및 듀얼(THS4222), 저왜곡 고속 레일 투 레일 출력 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DEM-OPA-MSOP-2A — MSOP-8 패키지용 듀얼 연산 증폭기 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DEM-OPA-MSOP-2A — MSOP-8 패키지용 듀얼 연산 증폭기 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 DEM-OPA-MSOP-2A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 DEM-OPA-MSOP-2A User's Guide (Rev. A) 2006. 5. 25

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
DEM-OPA-SO-2A — SO-8 패키지용 듀얼 연산 증폭기 평가 모듈 DEM-OPA-SO-2B — SO-8(비인버팅) 패키지를 위한 단일 연산 증폭기 평가 모듈