DEM-OPA-SO-2A

DEM-OPA-SO-2A

지금 주문하기

개요

The DEM-OPA-SO-2A demonstration evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of TI dual-channel, high-speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated printed-circuit board (PCB) is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.

For more information on these types of operational amplifiers, as well as good PCB layout techniques, see the individual data sheets.

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
OPA2607 — 듀얼 채널, 저전력, 정밀, 50MHz 비보상 CMOS 연산 증폭기 OPA2613 — 전류 제한을 지원하는 듀얼 광대역, 고출력 전류, 연산 증폭기 OPA2614 — 전류 제한을 지원하는 듀얼, 높은 게인 대역폭, 높은 출력 전류, 연산 증폭기 OPA2652 — SpeedPlus™ 듀얼, 700MHz, 전압 피드백 연산 증폭기 OPA2674 — 전류 제한을 지원하는 듀얼, 광대역, 고출력 전류 증폭기 및 DSL/PLC 라인 드라이버 OPA2677 — SpeedPlus™ 듀얼, 광대역, 고출력 전류 연산 증폭기 및 DSL/PLC 라인 드라이버 OPA2683 — 초저전력 듀얼 전류 피드백 연산 증폭기 OPA2684 — 듀얼, 저전력, 전류 피드백 연산 증폭기 OPA2690 — 비활성화 기능이 있는 듀얼 광대역 전압 피드백 연산 증폭기 OPA2691 — 비활성화 기능이 있는 듀얼 광대역 전류 피드백 연산 증폭기 OPA2822 — 듀얼, 광대역 저잡음 SpeedPlus™ 연산 증폭기 OPA2830 — 듀얼, 저전력, 단일 공급 광대역 연산 증폭기 OPA2832 — 듀얼, 저전력, 고속 고정 게인 연산 증폭기 OPA2846 — 듀얼, 광대역, 저잡음, 전압 피드백 연산 증폭기 OPA2863 — 듀얼, 저전력, 110MHz, 12V, RRIO(레일 투 레일 입력 및 출력) 전압 피드백 증폭기 OPA2863-Q1 — 오토모티브, 듀얼, 저전력, 110MHz, 12V, RRIO 전압 피드백 증폭기 OPA2889 — 비활성화를 지원하는 듀얼 115MHz, 저전력, 광대역, 전압 피드백 연산 증폭기 OPA2891 — 초저 총 고조파 왜곡(THD)을 지원하는 듀얼 채널 180MHz 0.95nV √Hz 연산 증폭기 THS4221 — 단일 및 듀얼(THS4222), 저왜곡 고속 레일 투 레일 출력 연산 증폭기 TLV2365 — 50MHz 단일 공급 레일 투 레일 연산 증폭기 TLV2365-Q1 — 레일 투 레일 입력 및 출력을 지원하는 차량용 듀얼 채널 50MHz 단일 공급 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DEM-OPA-SO-2A — SO-8 패키지용 듀얼 연산 증폭기 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DEM-OPA-SO-2A — SO-8 패키지용 듀얼 연산 증폭기 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 DEM-OPA-SO-2A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 DEM-OPA-SO-2A User's Guide (Rev. B) 2010. 4. 30

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
DEM-OPA-MSOP-2A — MSOP-8 패키지용 듀얼 연산 증폭기 평가 모듈 DEM-OPA-SO-2B — SO-8(비인버팅) 패키지를 위한 단일 연산 증폭기 평가 모듈