DEM-OPA-SOT-1A

DEM-OPA-SOT-1A

지금 주문하기

개요

DEM-OPA-SOT-1A는 고속 광대역 연산 증폭기의 작동 및 성능을 평가하는 데모 보드입니다. 채워지지 않은 이 PC 보드는 소형 아웃라인 트랜지스터(SOT) DBV 패키지로 제공되는 제품과 호환됩니다.

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
OPA365 — 5V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기 OPA620 — 250MHz, 정밀, 레일 간 I/O CMOS e-trim™ 연산 증폭기 OPA656 — 광대역, 유니티 게인 안정 FET 입력 연산 증폭기 OPA657 — 1.6GHz, 저잡음, FET 입력 연산 증폭기 OPA657-DIE — 베어-다이 1.6GHz, 저잡음, FET 입력 연산 증폭기 OPA683 — 비활성화를 지원하는 초저전력 전류 피드백 증폭기 OPA684 — 비활성화를 지원하는 저전력, 전류 피드백 연산 증폭기 OPA690 — 비활성화 기능이 있는 트리플 광대역 전압 피드백 연산 증폭기 OPA691 — 비활성화 기능이 있는 광대역 전류 피드백 연산 증폭기 OPA692 — 비활성화 기능이 있는 광대역 고정 게인 버퍼 증폭기 OPA810-Q1 — 차량용, 27V, 140MHz, 단일 채널, 고성능, RRIO FET 입력 연산 증폭기 OPA814 — 600MHz, 고정밀 유니티 게인 안정 FET 입력 e-trim™ 연산 증폭기 OPA820 — 유니티 게인 안정, 저잡음, 전압 피드백 연산 증폭기 OPA830 — 저전력, 단일 공급 연산 증폭기 OPA832 — 저전력, 단일 공급, 고정 게인 비디오 버퍼 증폭기 OPA842 — 광대역, 저왜곡, 유니티 게인 안정, 전압 피드백 연산 증폭기 OPA843 — 광대역, 저왜곡, 중간 게인, 전압 피드백 연산 증폭기 OPA863 — 단일 채널, 저전력, 110MHz, 12V, 레일 투 레일 입력 및 출력 전압 피드백 증폭기 OPA863A — 싱글 채널, 고정밀, 저전력, 105MHz, 12V RRIO 전압 피드백 e-trim™ 증폭기 OPA890 — 비활성화를 지원하는 저전력, 광대역, 전압 피드백 연산 증폭기 TLV365 — 레일 투 레일 입출력을 지원하는 50MHz 단일 전원 연산 증폭기 TLV365-Q1 — 레일 투 레일 입출력을 지원하는 오토모티브 50MHz 단일 전원 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DEM-OPA-SOT-1A — Single operational amplifier evaluation module for SOT-23 5-pin and 6-pin packages

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DEM-OPA-SOT-1A — Single operational amplifier evaluation module for SOT-23 5-pin and 6-pin packages

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 DEM-OPA-SOT-1A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 DEM-OPA-SOT-1A User's Guide (Rev. B) 2012. 4. 12