DLI-3P-DLI9000

개요

DLi’s 3DLP9000 is a DLP® light engine designed with the professional-grade DLP 3D printer in mind. Based on the DLP9000 chipset, the 3DLP9000 offers over 4 million pixel resolution, enabling larger build areas for DLP 3D printers.

특징
  • On-axis, 0% offset
  • Multiple projection lens configurations
  • High uniformity, low distortion optics
  • Multiple mounting options
  • Compatible with DLP LightCrafter™ 6500/9000 GUI and DLPC900 API
  • Development kits for DLP9000 also available
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC900 DLP6500, DLP670S, DLP500Y 및 DLP9000 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP9000 0.9인치, WQXGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DLI9000A-DK — DLi9000 WQXGA Development Kit

지원되는 제품 및 하드웨어

DLI9000A-DK DLi9000 WQXGA Development Kit

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DLP LightCrafter 6500 and 9000 EVM User's Guide (Rev. D) 2019. 3. 5

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

펌웨어
DLPC900REF-SW DLP® LightCrafter 6500 및 9000 펌웨어 및 소프트웨어 번들 DLPR900 DLPC900 구성 및 지원 펌웨어
소프트웨어 개발 키트(SDK)
DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK LightCrafter™ 시리즈 컨트롤러용 DLP® 고급 조명 제어 SDK

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Digital Light Innovations에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.